(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ สายพาน
[คุณสมบัติ]
· สเตนเลส
·ความสูงสามารถปรับได้ระหว่างสามระดับตามความต้องการของคุณ
·ขนาด:เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 360 (เส้นผ่านศูนย์กลาง อุปกรณ์รองรับท่อ หลัก 50) x สูง 906 มม. (ชุดเชื่อมต่อ 3 ชุด) ความยาว สายพาน:1.7 ม.
·น้ำหนัก:8.4 กก.
· ฐานรอง/แผ่นรอง:สแตนเลสสตีลแฮร์ไลน์, เสา:เส้นผมสแตนเลสสตีล
· สายพาน:ไนล่อน (กว้าง 49 มม.)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่
รหัสสินค้า |
---|
SU-660-900-2 |
SU-660-900-3 |
SU-660-900-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี สายพาน | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,287.00 | BELT-REEL PARTITIONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สีแดง | 409-4638 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,287.00 | BELT-REEL PARTITIONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สีน้ำเงิน | 409-4646 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,287.00 | BELT-REEL PARTITIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สีดำ | 409-4654 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ความสูง(มิลลิเมตร) | 442/674/906 | รุ่นผลิตภัณฑ์ | สายพานรอก | ฐานรอง/แผ่นรอง(มิลลิเมตร) | φ360 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | สายพานเหล็กสแตนเลส ความสูงสามารถปรับได้ระหว่างสามระดับตามความต้องการของคุณ | ฝาครอบ ฐานรอง/แผ่นรอง | สเตนเลส (SUS201) | ฐานรอง/แผ่นรอง | เหล็กหล่อ |
อุปกรณ์รองรับท่อ สตรัท | สเตนเลส (SUS201) | สายพาน | ไนล่อน 100% (กว้าง 47 มม.) | มวล(ก.) | 8400 |
จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง