1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง (มี / ไม่มีที่วางแขน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,035.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • TOFC330-B, TOFC330-GN และ TOFC330-R ไม่มีประเภท ข้อต่องอ

รายละเอียดสินค้า

เก้าอี้สำนักงาน ชนิดประกอบ พร้อมพนักพิงสูง.
[คุณสมบัติ]
·มี กลไก ล็อคที่รองรับ ตัวเครื่อง ตามท่าทาง
· ยูรีเทน ขึ้นรูปใช้เพื่อลดความเมื่อยล้าแม้จะนั่งเป็นเวลานาน
·สามารถปรับความสูงของเบาะนั่งได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวด้วยการปรับคันโยก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับสำนักงานห้องประชุม ฯลฯ

รหัสสินค้า
TOFC330-B
TOFC330-GN
TOFC330-R
TOFC330A-B
TOFC330A-GN
TOFC330A-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเก้าอี้ สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ วัสดุ (ข้อต่องอ) มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 13,035.51

OFFICE CHAIRS 1 ชิ้น 12 วัน ประเภทไม่มีที่วางแขนสีฟ้าสีน้ำเงิน276-9140-132001 ขา

฿ 13,035.51

OFFICE CHAIRS 1 ชิ้น 14 วัน ประเภทไม่มีที่วางแขนประเภทสีเขียวสีเขียว276-9131-132001 ขา

฿ 13,035.51

OFFICE CHAIRS 1 ชิ้น 12 วัน ประเภทไม่มีที่วางแขนสีแดงสีแดง276-9123-132001 ขา

฿ 14,258.24

OFFICE CHAIRS 1 ชิ้น 10 วัน ประเภทมีที่วางแขนสีฟ้าสีน้ำเงิน276-9115งานขึ้นรูป เรซิ่น PP148001 ขา

฿ 14,258.24

OFFICE CHAIRS 1 ชิ้น 12 วัน ประเภทมีที่วางแขนประเภทสีเขียวสีเขียว276-9107งานขึ้นรูป เรซิ่น PP148001 ขา

฿ 14,258.24

OFFICE CHAIRS 1 ชิ้น 14 วัน ประเภทมีที่วางแขนสีแดงสีแดง276-9093งานขึ้นรูป เรซิ่น PP148001 ขา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เบาะ ผ้าปกคลุม ประเภทผลิตภัณฑ์ ชนิดประกอบ ความกว้างที่นั่ง(มิลลิเมตร) 465
ความลึกที่นั่ง(มิลลิเมตร) 450 ความสูงนั่ง(มิลลิเมตร) 436 ถึง 546 ไกด์ ประกอบ 15 นาทีต่อ 1 คน
คุณสมบัติ 1 มี กลไก ล็อคที่รองรับ ตัวเครื่อง ตามการวางแนว คุณสมบัติ 2 ยูรีเทน แม่พิมพ์ใช้สำหรับการลดความเมื่อยล้าน้อยลงแม้จะนั่งอยู่เป็นเวลานาน มาพร้อมกับ กลไก ยกระดับที่นั่ง ประเภทการปรับก๊าซ
วัสดุ (ด้านหลัง) ไม้อัด ขึ้นรูป / ยูรีเทน / ผ้า (โพลีเอสเตอร์) วัสดุ (ที่นั่ง) งานขึ้นรูป เรซิ่น PP, ยูรีเทน แม่พิมพ์ , ผ้า ( โพลีเอสเตอร์) วัสดุ (ขา) ท่อเหล็ก (ชุบ) / ล้อไนล่อนล้อคู่
จำนวนเนื้อหา 1 ขา