(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เก้าอี้สำนักงาน ตาข่าย ชนิดประกอบ .
[คุณสมบัติ]
·ส่วนหลังใช้ วัสดุ ตาข่าย ระบายอากาศเพื่อการนั่งที่สบาย
·มีและไม่มีที่วางแขน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับสำนักงานห้องประชุม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
MC-2-B |
MC-2-BK |
MC-2-YG |
MC-2A-B |
MC-2A-BK |
MC-2A-YG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเก้าอี้ | สี | รายละเอียดสี | รหัสของทรัสโก้ | มาพร้อมกับ กลไก ยกระดับที่นั่ง | วัสดุ (ข้อต่องอ) | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,253.00 | OFFICE CHAIRS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภทไม่มีที่วางแขน | สีฟ้า | สีน้ำเงิน | 414-3817 | ประเภทการปรับก๊าซ | - | 12000 | 1 ขา | ||
฿ 7,253.00 | OFFICE CHAIRS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทไม่มีที่วางแขน | สีดำ | สีดำ | 414-3825 | ประเภทการปรับก๊าซ | - | 12000 | 1 ขา | ||
฿ 7,253.00 | OFFICE CHAIRS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภทไม่มีที่วางแขน | ชุดสีเหลือง | สีเหลือง | 414-3833 | ประเภทการปรับก๊าซ | - | 12000 | 1 ขา | ||
฿ 8,783.00 | OFFICE CHAIRS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทมีที่วางแขน | สีฟ้า | สีน้ำเงิน | 414-3779 | - | งานขึ้นรูป เรซิ่น PP | 13800 | 1 ขา | ||
฿ 8,053.00 | OFFICE CHAIRS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทมีที่วางแขน | สีดำ | สีดำ | 414-3787 | - | งานขึ้นรูป เรซิ่น PP | 13800 | 1 ขา | ||
฿ 8,053.00 | OFFICE CHAIRS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภทมีที่วางแขน | ชุดสีเหลือง | สีเหลือง | 414-3809 | - | งานขึ้นรูป เรซิ่น PP | 13800 | 1 ขา |
กำลังโหลด …
เบาะ | ผ้าปกคลุม | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ชนิดประกอบ | ความกว้างที่นั่ง(มิลลิเมตร) | 470 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึกที่นั่ง(มิลลิเมตร) | 450 | ความสูงนั่ง(มิลลิเมตร) | 450 ถึง 540 | ไกด์ ประกอบ | 15 นาทีต่อ 1 คน |
คุณสมบัติ 1 | ส่วนด้านหลังใช้ วัสดุ ตาข่าย ระบายอากาศเพื่อการนั่งเก้าอี้สำนักงานที่สะดวกสบาย | วัสดุ (ด้านหลัง) | งานขึ้นรูป เรซิ่น PP ตาข่าย | วัสดุ (ที่นั่ง) | ไม้อัด ขึ้นรูปโฟม ยูรีเทน ผ้า |
วัสดุ (ขา) | ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปเรซินเสริมแรงล้อยูรีเทนสองล้อ | จำนวนเนื้อหา | 1 ขา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง