(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เติมสำหรับ ปากกาลูกลื่น
รหัสสินค้า |
---|
SXR8007.15 |
SXR8007.24 |
SXR8007.33 |
SXR8010.15 |
SXR8010.24 |
SXR8010.33 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี ปากกาลูกลื่น | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38.33 | BALL PONT PENS | 10 ชิ้น | 1 วัน | สีแดง | 0.7 | 400-8332 | ||
฿ 38.33 | BALL PONT PENS | 10 ชิ้น | 1 วัน | สีดำ | 0.7 | 400-8341 | ||
฿ 38.33 | BALL PONT PENS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำเงิน | 0.7 | 400-8359 | ||
฿ 38.33 | BALL PONT PENS | 10 ชิ้น | 12 วัน | สีแดง | 1 | 400-8367 | ||
฿ 38.33 | BALL PONT PENS | 10 ชิ้น | 12 วัน | สีดำ | 1 | 400-8375 | ||
฿ 38.33 | BALL PONT PENS | 10 ชิ้น | 12 วัน | สีน้ำเงิน | 1 | 400-8383 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ปากกาลูกลื่น | ปริมาณ(Nos) | 10 | สเปค | ตัวเครื่อง ใช้ งานได้:SXE3-400 /MSXE3-500 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง