(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปากกาลูกลื่น 3 สีมอบสัมผัสการเขียนที่ลื่นไหลและน่าติดตาม
[คุณสมบัติ]
·ซึ่งแตกต่างจาก ปากกาลูกลื่น ใช้ น้ำมัน ทั่วไป สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน จะลดลงได้ถึง 50%
·เส้นลึกและหนาได้รับการตระหนักโดยการรวมเม็ดสีเข้ากับ วัสดุ ระบายสีใหม่
·หมึกซึมลงใน กระดาษ ได้ง่ายและมีคุณสมบัติแห้งเร็วที่ยอดเยี่ยม
·หนึ่งหน่วยรองรับหมึกสามสี (ดำ, แดง, น้ำเงิน)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับเขียนในทุกสถานการณ์เช่นในธุรกิจหรือเมื่อเรียน
รหัสสินค้า |
---|
SXE340007.6 |
SXE340007.8 |
SXE340007.13 |
SXE340007.T |
SXE340010.T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 173.00 | BALL PONT PENS | 10 ชิ้น | 12 วัน | 0.7 | สีเขียว | 4902778022221 | 439-9889 | ||
฿ 158.00 | BALL PONT PENS | 10 ชิ้น | 12 วัน | 0.7 | ฟ้าอ่อน | 4902778022238 | 439-9897 | ||
฿ 173.00 | BALL PONT PENS | 10 ชิ้น | 12 วัน | 0.7 | สีชมพู | 4902778022245 | 439-9871 | ||
฿ 173.00 | BALL PONT PENS | 10 ชิ้น | 10 วัน | 0.7 | ความโปร่งใส | 4902778022214 | 423-5606 | ||
฿ 173.00 | BALL PONT PENS | 10 ชิ้น | 19 วัน | 1 | ความโปร่งใส | 4902778022269 | 400-8154 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ปากกาลูกลื่น | สี ปากกาลูกลื่น | 3 สี (ดำ / แดง / น้ำเงิน) | ปริมาณ(Nos) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ความได้เปรียบ | ปากกาลูกลื่น 3 สีเขียนลื่นที่จะทำให้คุณใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง | มวล(ก.) | 11.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง