(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
DMS-131DX |
DMS-231DX |
DMS-331DX |
DMS-501DX |
DMS-601DX |
DMS-701DX |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x ลึก (มิลลิเมตร) |
โต๊ะบังคับ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,954.14 |
DESK MAT(NEW JIS COMPLIANT TY | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1,510 x 745 | 1 | 519-8119 | 1600 | ||
฿ 3,853.34 |
DESK MAT(NEW JIS COMPLIANT TY | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1,455 x 715 | 2 | 519-8127 | 1560 | ||
฿ 3,190.00 |
DESK MAT(NEW JIS COMPLIANT TY | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1355 x 620 | 3 | 519-8135 | 1190 | ||
฿ 2,735.00 |
DESK MAT(NEW JIS COMPLIANT TY | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1,045 x 715 | 5 | 519-8143 | 1060 | ||
฿ 2,310.00 |
DESK MAT(NEW JIS COMPLIANT TY | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1045 x 620 | 6 | 519-8151 | 920 | ||
฿ 2,175.00 |
DESK MAT(NEW JIS COMPLIANT TY | 1 ชิ้น | 1 วัน | 900 x 620 | 7 | 519-8160 | 790 |
[คุณสมบัติ]
- วัสดุ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำจากเรซินโอเล เรซิ่น ที่ไม่ปล่อยไฮโดรเจนคลอไรด์เมื่อเผา
· ชนิดไม่สะท้อนแสงซึ่งสะท้อนแสงน้อยและสบายตา
· ชนิดไม่ถ่ายโอนสองด้านที่ป้องกันไม่ให้หมึกลอกเลียนแบบเกาะติด
· แผ่นรองที่ไม่ยึดติดกับ กาว หรือ สารยึดติด
· เรายอมรับการตัดตาม รูปทรง ของ แผ่นเพลท ด้านบนของโต๊ะและโต๊ะต่างๆ (ขนาดสูงสุด กว้าง x ลึก: 1600 x 800 มม.)
รหัสรุ่น |
---|
DMS-131DX |
DMS-231DX |
DMS-331DX |
DMS-501DX |
DMS-601DX |
DMS-701DX |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x ลึก (มิลลิเมตร) |
โต๊ะบังคับ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,954.14 |
DESK MAT(NEW JIS COMPLIANT TY | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1,510 x 745 | 1 | 519-8119 | 1600 | ||
฿ 3,853.34 |
DESK MAT(NEW JIS COMPLIANT TY | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1,455 x 715 | 2 | 519-8127 | 1560 | ||
฿ 3,190.00 |
DESK MAT(NEW JIS COMPLIANT TY | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1355 x 620 | 3 | 519-8135 | 1190 | ||
฿ 2,735.00 |
DESK MAT(NEW JIS COMPLIANT TY | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1,045 x 715 | 5 | 519-8143 | 1060 | ||
฿ 2,310.00 |
DESK MAT(NEW JIS COMPLIANT TY | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1045 x 620 | 6 | 519-8151 | 920 | ||
฿ 2,175.00 |
DESK MAT(NEW JIS COMPLIANT TY | 1 ชิ้น | 1 วัน | 900 x 620 | 7 | 519-8160 | 790 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง