(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถเปลี่ยนบอร์ดติดผนังตารางรายเดือนและอื่น ๆ ให้เป็นบอร์ดยืนอิสระได้อย่างง่ายดาย
·ขาสำหรับพื้นผิวผนังที่ไม่ต้องเจาะผนัง
·เหมาะสำหรับพื้นผิวผนังที่ไม่สามารถติดตั้ง แผ่นกระดาน ยึดผนังได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับพื้นผิวผนังในสำนักงานแคบที่ไม่สามารถติดตั้ง แผ่นกระดาน มีขาได้
·สำหรับสถานที่ที่ผนังอ่อนแอ
รหัสสินค้า |
---|
MT-34 |
MT-36 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | W x D x H (mm) | รหัสของทรัสโก้ | กระดาน รองรับการใช้งาน (ติดผนัง) | ขนาด กระดาน (มิลลิเมตร) | กระดาน รองรับการใช้งาน (เดือน / ตารางกิจกรรม / การจัดการ กระบวนการแปรรูป ) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,262.00 | MOVABLE STAND FOR WHITEBOARD | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1250 x 283 x 1335 | 352-5210 | GH-112, GH-112A, GH-111 | 900 x 1200 | GL-212, GL-612, OL-25B | 8500 | ||
฿ 12,319.00 | MOVABLE STAND FOR WHITEBOARD | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1850 x 283 x 1335 | 352-5201 | GH-102, GH-102A, GH-101 | 900 x 1800 | GL-202, GL-602, OL-25 | 11000 |
กำลังโหลด …
ความสูงทั้งหมดเมื่อติดตั้งกับ กระดาน(มิลลิเมตร) | 1715 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง