(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
NC-1570S |
NC-2463S |
NC-5570S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน เต้ารับ | รุ่น รายละเอียด | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 757.00 | OA TAP | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 ถึง 8 คอ | - | 310 | 341-7085 | 600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 783.00 | OA TAP | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 ถึง 8 คอ | พร้อมฝาครอบแบบเลื่อน เต้ารับ | 310 | 341-7093 | 605 | 1 ชิ้น | ||
฿ 637.00 | OA TAP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 ถึง 5 คอ | - | 225 | 341-7107 | 490 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แตะเบา ๆ | สีหมึก | อื่น ๆ | ความยาวสายไฟ(ม.) | ถึง 2 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 55 | สูง(มิลลิเมตร) | 35 | คุณสมบัติ 1 | ปกป้องผลิตภัณฑ์จากความเสียหายทางไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้าผ่า |
คุณสมบัติ 2 | เปิด / ปิดการควบคุมส่วนบุคคลมีผลการประหยัดพลังงาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 125 V AC / 15 A / รองรับสูงถึง 1,500 W | จำนวนเนื้อหา | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง