(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หัวเตาสำหรับการ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ที่ไม่ต้องใช้ กระบอกสูบ ออกซิเจนและไม่มีตัว ตัวปรับแรงดันลม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งาน งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน กับ ท่อ ทองแดง และ ท่อสเตนเลส เครื่องมือตัดเจาะ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน และโลหะ การชุบแข็ง และ การอบคืนตัว
รหัสสินค้า |
---|
TB-S1 |
TB-S2 |
TB-S3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุณหภูมิไฟ (°ค) | ค่า ความร้อน (กิโลแคลอรี / ชั่วโมง) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หัวฉีด (มิลลิเมตร) | มิติ เส้นผ่าศูนย์กลางความยาวเปลวไฟ x (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,684.94 | TRC PROPANE BURNERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 800 ถึง 1800 | 7200 | 17 | 180 × φ25 | 231-0422 | 1,100 กรัม / คลองเลื่อย | ||
฿ 6,025.99 | TRC PROPANE BURNERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1800 | 9600 | 21 | 230 × φ35 | 231-0431 | 1,100 กรัม / คลองเลื่อย | ||
฿ 6,248.90 | TRC PROPANE BURNERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1800 | 12000 | 28 | 290 × φ45 | 231-0449 | 1,200 กรัม / คลองเลื่อย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | โพรเพนเตา | ประเภทรายละเอียด | ประเภท S | สเปค 1 | ตัวปรับแรงดันลม |
---|---|---|---|---|---|
สเปค 2 | สายยาง: 3 เมตร (TB-H3MB) | การใช้งาน 1 | งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน งานกับ ท่อ ทองแดง และ ท่อสเตนเลส เครื่องมือตัดเจาะ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน และการ การชุบแข็ง และ การอบคืนตัว โลหะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง