(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เปลวไฟเข้มข้นแบบดั้งเดิมเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ใช้งานที่หลากหลาย
·ไฟฉายที่ใช้แก๊สแบบประหยัดระบบนิเวศเนื่องจากแทบไม่มีก๊าซหลงเหลืออยู่เลย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงาน งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ต่างๆและการละลายท่อน้ำแช่แข็ง ฯลฯ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ไฟฉายแก๊ส | อุณหภูมิเปลวไฟ(°ค) | 1300 | ปริมาณความร้อน(กิโลแคลอรี / ชั่วโมง) | 1820 |
---|---|---|---|---|---|
เวลาเผาไหม้(นาที / กระป๋อง) | 90 | รหัสของทรัสโก้ | 376-9356 | มวล(ก.) | 290 |
คุณสมบัติ 1 | ไฟฉายที่ใช้ก๊าซเทปประหยัดเป็นเชื้อเพลิง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะไม่มีก๊าซเหลืออยู่ | สเปค 1 | เปลวไฟเข้มข้น | สเปค 2 | ชนิดจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ |
ใช้ | สำหรับงาน งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ต่าง ๆ และการหลอมท่อน้ำแช่แข็ง | อุปกรณ์เสริม 1 | ภาชนะ เฉพาะด้าน ( กระบอกสูบ ก๊าซอัด) RZ-760 1 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RZ-710S ในชุด อุปกรณ์แหล่งจ่าย (ชนิดแก๊สคาสเซ็ท) เฉพาะส่วนไฟฉาย สำหรับงาน งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ต่าง ๆ ท่อน้ำที่ไม่แข็งตัว ฯลฯ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง