1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เตา Astroturbo อะเซทิลีน

GAS TORCHES

เตา Astroturbo อะเซทิลีน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29,506.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้องใช้ถังออกซิเจนเนื่องจากวิธีการดูดอากาศที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะช่วยให้สามารถ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน งานรับน้ำหนักมาก ด้วยอะเซทิลีนเพียงอย่างเดียว
·หัวแร้งถูกให้ความร้อนด้วยเปลวไฟเทอร์โบเพื่อห่อหุ้ม ท่อทองแดง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
·ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟแช็กเนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ มีระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
·มีอุปกรณ์ป้องกันไฟหลัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น เครื่องทำความร้อน สำหรับงาน งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ต่างๆ

รหัสสินค้า
PZ386835
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 29,506.67

GAS TORCHES 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ไฟฉายแก๊ส การ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน หนัก ถึงφ21 / 8 " ตะกั่วบัดกรี นุ่ม ถึง "3 "
รหัสของทรัสโก้ 423-1147 มวล(ก.) 3400 คุณสมบัติ 1 braze นั้นถูกทำให้ร้อนด้วยเปลวไฟเทอร์โบเพื่อห่อหุ้ม ท่อทองแดง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ 2 ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟแช็กเนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ มีระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติ 3 พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อน การใช้งาน ในฐานะที่เป็น เครื่องทำความร้อน เตาสำหรับ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน งานต่างๆ
อุปกรณ์เสริม เคล็ดลับ (ø6.4มม., ø7.9มม., ø9.5มม.), ร่างกายจัดการ, ตัวควบคุม (พร้อมสายดินย้อนหลัง), ตัวเชื่อมแอก, ท่ออะเซทิลีน 3.6 เมตร (ชนิดสกรูบน), กระเป๋า, แผ่นป้องกันไฟ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PZ386835 ในชุด เตา Astroturbo อะเซทิลีน