1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
αสเปรย์กำจัดเคลือบเงาสีน้ำเงิน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • αสเปรย์กำจัดเคลือบเงาสีน้ำเงิน
  • αสเปรย์กำจัดเคลือบเงาสีน้ำเงิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 206.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

สารทำปฏิกริยา กำจัดอาลักษณ์.
[คุณสมบัติ]
· สารทำปฏิกริยา ทำความสะอาดที่ใช้สำหรับการขจัดคราบวานิชสีน้ำเงินและสีขาวที่ใช้สำหรับการ แปรงทาสี ระหว่างการตัดโลหะ
·สามารถถอดออกได้อย่างรวดเร็วด้วย น้ำยาทำความสะอาด เข้มข้น
·ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดคราบวานิชสีน้ำเงินและสีขาวที่ใช้สำหรับการ แปรงทาสี บนแม่พิมพ์ชิ้นส่วนเครื่องจักรแก้ว ฯลฯ
·มีประโยชน์ในการกำจัดคราบ น้ำมัน บนชิ้นส่วนเครื่องจักร

คุณสมบัติ

● ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพราะสามารถลบออกได้อย่างรวดเร็วด้วยผงซักฟอกที่แข็งแกร่ง

การใช้

● กำจัดวานิชสีน้ำเงินและสีขาวสำหรับแม่พิมพ์ชิ้นส่วนเครื่องจักรแว่นตาและอื่น ๆ

สเปค

● สี: โปร่งใส
● สภาพหลังฉีดพ่น: ของเหลว (น้ำยากันสนิมแบบระเหย)

วัสดุ

● องค์ประกอบหลัก: ตัวทำละลาย
รหัสสินค้า
ALP-AC
ALP-AC-JB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 206.00

SCRATCHING AGENTS 1 ชิ้น 1 วัน 123-09644001 ชิ้น (420 มล.)

฿ 578.56

SCRATCHING AGENTS 1 ชิ้น 12 วัน 370-98767441 ชิ้น (840 มล.)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ สารทำปฏิกริยา กำจัด Scribe ชนิด สเปรย์ สี ความโปร่งใส
การใช้งาน สำหรับการขจัดคราบสีฟ้าและสีขาวที่ใช้สำหรับการ แปรงทาสี บนแม่พิมพ์เครื่องจักรแก้ว ฯลฯ หลังจากฉีดพ่น ของเหลว (น้ำยากันสนิมแบบระเหย) ส่วนผสมหลัก ตัวทำละลาย