(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 25/10/2020 to 2:00 26/10/2020. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2563 | Notice holiday in October 2020 > คลิก

คัตเตอร์ตัดท่อ

คุณสมบัติ

● ส่วน โรเลอร์ เป็น สเตนเลส

สเปค

● ความหนาของผนังสูงสุด (มม.): 2.6
● ใบมีดลบคม เปลี่ยน มาตรฐาน: 175015
รหัสรุ่น/ Part number
312-FC
TC-1000
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดการตัดมม ขนาดการตัดนิ้ว ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ ใบเปลี่ยน มาตรฐาน มวล
(ก.)
1 วัน (s) 7 ถึง 411/4 ถึง 1 5/8151123-6156ส่วน โรเลอร์ ผลิตจากสเตนเลส175015350
1 วัน (s) 4 ถึง 283/16 ถึง 1 1/8125123-6024ส่วน โรเลอร์ ผลิตจากสเตนเลส175015300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องตัดท่อ ความหนาสูงสุด(มิลลิเมตร) 2.6

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ลูกค้าที่ดู วัตถุ นี้ยังดู

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)