(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TUR-1 |
TUR-1C |
TUR-2C |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | อุปกรณ์เสริม | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,043.56 |
PUNCHING PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 370 | แบบด้านเดียว (ไม่มี ลูกล้อ) | - | 20 | 363-9461 | 7 กก | ตะขอ L / S อย่างละ 6 ชิ้น | 1 หน่วย | ||
฿ 5,506.83 |
PUNCHING PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 410 | แบบด้านเดียว (พร้อม ลูกล้อ) | ประเภทหมุน: 50 x 2 ชิ้นชนิดหมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์): 50 x 2 ชิ้น | 20 | 363-9479 | 7.6 กก | ตะขอ L / S อย่างละ 6 ชิ้น | 1 หน่วย | ||
฿ 7,437.46 |
PUNCHING PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 411 | ชนิดสองด้าน (มี ลูกล้อ) | ประเภทหมุน: 50 x 2 ชิ้นชนิดหมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์): 50 x 2 ชิ้น | 30 | 393-0289 | 11 กก | ตะขอ L / S อย่างละ 10 ชิ้น | 1 หน่วย |
ชั้นวางอุปกรณ์ ที่สามารถใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการ เครื่องมือ ที่ขอบผนังเนื่องจากช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์การจัดการประเภท เครื่องมือ ได้อย่างรวดเร็ว
·ทำจาก เหล็กกล้า และ โพลีเอทิลีน
·หมุด กระดาน ท่อเหล็ก เสา และขา ฉากยึด ทำจาก เหล็กกล้า ( การเคลือบผิว เมลามีนอบ)
· สลักเกลียว ตะขอ และ โบลท์ เป็น เหล็กกล้า (ผิว การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ )
·ฝากลมทำจากโพลีเอทิลีนน็อตหน้าแปลนน็อตเหลี่ยมและแหวนรองที่ทำจากเหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดประเภท เครื่องมือ
รหัสรุ่น |
---|
TUR-1 |
TUR-1C |
TUR-2C |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | อุปกรณ์เสริม | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,043.56 |
PUNCHING PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 370 | แบบด้านเดียว (ไม่มี ลูกล้อ) | - | 20 | 363-9461 | 7 กก | ตะขอ L / S อย่างละ 6 ชิ้น | 1 หน่วย | ||
฿ 5,506.83 |
PUNCHING PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 410 | แบบด้านเดียว (พร้อม ลูกล้อ) | ประเภทหมุน: 50 x 2 ชิ้นชนิดหมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์): 50 x 2 ชิ้น | 20 | 363-9479 | 7.6 กก | ตะขอ L / S อย่างละ 6 ชิ้น | 1 หน่วย | ||
฿ 7,437.46 |
PUNCHING PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 411 | ชนิดสองด้าน (มี ลูกล้อ) | ประเภทหมุน: 50 x 2 ชิ้นชนิดหมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์): 50 x 2 ชิ้น | 30 | 393-0289 | 11 กก | ตะขอ L / S อย่างละ 10 ชิ้น | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง