(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
UPR-L1006 |
UPR-L1409 |
UPR-L1812 |
UPR-ML1000 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
จำนวนชั้นวางของ (เครื่องวัดระดับน้ำ) |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | การใช้งาน | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,490.00 |
BIN RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 430 | 985 | 6 | 80 กก. / หน่วย | 393-2931 | 16.5 กก | - | 1 หน่วย | ||
฿ 18,909.46 |
BIN RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 430 | 1435 | 9 | 80 กก. / หน่วย | 393-3008 | 22.0 กก | - | 1 หน่วย | ||
฿ 22,840.33 |
BIN RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 430 | 1885 | 12 | 80 กก. / หน่วย | 393-3075 | 27.5 กก | - | 1 หน่วย | ||
฿ 5,299.00 |
BIN RACKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 160 | 475 | 3 | 30 กก. / หน่วย | 330-4531 | 5.9 กก | สำหรับโต๊ะ | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการจัดเก็บชิ้นส่วนเนื่องจากสามารถจัดเรียงชิ้นส่วนได้โดยใช้ถังขยะขนาดเล็ก
·เหมาะสำหรับการจัดการ
·ถังขยะเบาถอดออกได้ง่ายและสามารถใช้เพื่อพกพา เครื่องมือ จำเป็นติดตัวไปได้
·สามารถเลือกถังขยะและชั้นวางร่วมกันได้ตามการ การใช้งาน ของคุณ
รหัสรุ่น |
---|
UPR-L1006 |
UPR-L1409 |
UPR-L1812 |
UPR-ML1000 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
จำนวนชั้นวางของ (เครื่องวัดระดับน้ำ) |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | การใช้งาน | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,490.00 |
BIN RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 430 | 985 | 6 | 80 กก. / หน่วย | 393-2931 | 16.5 กก | - | 1 หน่วย | ||
฿ 18,909.46 |
BIN RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 430 | 1435 | 9 | 80 กก. / หน่วย | 393-3008 | 22.0 กก | - | 1 หน่วย | ||
฿ 22,840.33 |
BIN RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 430 | 1885 | 12 | 80 กก. / หน่วย | 393-3075 | 27.5 กก | - | 1 หน่วย | ||
฿ 5,299.00 |
BIN RACKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 160 | 475 | 3 | 30 กก. / หน่วย | 330-4531 | 5.9 กก | สำหรับโต๊ะ | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง