(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

รอกวิ่งบนราง/Trolley แบบ แบบใช้ไฟฟ้า รอกโซ่ ประเภท ECE (ประเภทความเร็ว 1)

รอกวิ่งบนราง/Trolley แบบ แบบใช้ไฟฟ้า รอกโซ่ ประเภท ECE (ประเภทความเร็ว 1)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 117,847.39 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
ECE40025
ECE40050
ECE40100
ECJE40100
ECJE40200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า
(เสื้อ)
พิมพ์รายละเอียด ความเร็ว hoisting (50 เฮิร์ต)
(เมตร / นาที)
ความเร็ว hoisting (60 เฮิร์ต)
(เมตร / นาที)
ระยะทางขั้นต่ำระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 117,847.39

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 0.25 รุ่นมาตรฐาน 8.7 10.3 495 457-5954 62000 1 หน่วย

฿ 119,906.46

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 0.5 รุ่นมาตรฐาน 8.6 10.1 530 457-5962 65000 1 หน่วย

฿ 132,058.65

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 1 รุ่นมาตรฐาน 5.6 6.6 565 457-5971 76000 1 หน่วย

฿ 137,430.37

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 1 2- ประเภท โซ่ 4.3 5.0 660 457-6004 71000 1 หน่วย

฿ 165,404.71

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 2 2- ประเภท โซ่ 2.8 3.3 780 457-6012 107000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    3 เฟส 200 โวลต์
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    บล็อค โซ่ อิเล็กทรอนิกส์
  • การประเมินเวลา(นาที)
    30
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า โลหะผสมพิเศษ
  • ประเภท อุปกรณ์ควบคุม
    สวิตช์กด แบบ 4 จุด
  • รถเข็น
    ประเภทขับเคลื่อนด้วย แบบใช้ไฟฟ้า
  • ความสูงที่ต้องการยก มาตรฐาน(ม.)
    3
  • สายพาวเวอร์(ม.)
    1
  • แรงดันการทำงาน(V)
    24
  • คุณสมบัติ
    มันเป็นโครงสร้าง IP54 ที่ปิดสนิทและมี งานละเอียด ยอดเยี่ยม มันติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันลม / คว่ำ มีกลไกการทำลายที่เชื่อถือได้เนื่องจากเบรกโซลินอยด์ที่ทนทานและเบรคที่มีกำลังเบรกที่เสถียร
  • ความเร็วตามขวาง
    20 m / นาที (50 hz)、 24 m / นาที (60 hz)
  • สเปค
    ประเภทความเร็ว 1
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง IP54 ที่ปิดสนิทเพื่อ งานละเอียด ยอดเยี่ยม
·อุปกรณ์ป้องกันการไขลานและการคืนสินค้าเกินที่ติดตั้งตาม มาตรฐาน
· กลไก เบรกที่เชื่อถือได้พร้อมแรงเบรกที่มั่นคงและโซลินอยด์เบรกที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
·ใช้ โซ่ โหลดไฟฟ้า แข็งแรง
·เชื่อมต่อสายเคเบิลอย่างง่ายกับเต้ารับ
· เฟืองเฉียง ใช้ในทุกรุ่นเพื่อการทำงานที่เงียบและราบรื่น
· ECJ ของ รหัสรุ่น/ Part number เป็น สเปค โซ่ โหลดไฟฟ้า คู่

รหัสรุ่น
ECE40025
ECE40050
ECE40100
ECJE40100
ECJE40200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า
(เสื้อ)
พิมพ์รายละเอียด ความเร็ว hoisting (50 เฮิร์ต)
(เมตร / นาที)
ความเร็ว hoisting (60 เฮิร์ต)
(เมตร / นาที)
ระยะทางขั้นต่ำระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 117,847.39

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 0.25 รุ่นมาตรฐาน 8.7 10.3 495 457-5954 62000 1 หน่วย

฿ 119,906.46

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 0.5 รุ่นมาตรฐาน 8.6 10.1 530 457-5962 65000 1 หน่วย

฿ 132,058.65

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 1 รุ่นมาตรฐาน 5.6 6.6 565 457-5971 76000 1 หน่วย

฿ 137,430.37

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 1 2- ประเภท โซ่ 4.3 5.0 660 457-6004 71000 1 หน่วย

฿ 165,404.71

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 2 2- ประเภท โซ่ 2.8 3.3 780 457-6012 107000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1