(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คู่มือการเดินทาง บล็อค โซ่ แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น ECP4 (1 สปีด / ประเภทรถเข็นธรรมดา)

คู่มือการเดินทาง บล็อค โซ่ แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น ECP4 (1 สปีด / ประเภทรถเข็นธรรมดา)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 66,195.67 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
ECJP40100
ECJP40200
ECP40025
ECP40050
ECP40100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า
(เสื้อ)
พิมพ์รายละเอียด ความเร็ว hoisting (50 เฮิร์ต)
(เมตร / นาที)
ความเร็ว hoisting (60 เฮิร์ต)
(เมตร / นาที)
ระยะทางขั้นต่ำระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
โหลดไฟฟ้า โซ่ จำนวนเนื้อหา

฿ 87,382.76

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 1 2- ประเภท โซ่ 4.3 5.0 640 457-6021 50000 โซ่ โหลดไฟฟ้า สูง (แขวนจากสองสเตค) 1 หน่วย

฿ 102,042.25

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 2 2- ประเภท โซ่ 2.8 3.3 765 457-6039 73000 โซ่ โหลดไฟฟ้า สูง (แขวนจากสองสเตค) 1 หน่วย

฿ 66,195.67

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 0.25 รุ่นมาตรฐาน 8.7 10.3 475 457-6047 41000 โซ่ โหลดไฟฟ้า สูง (เดี่ยว) 1 หน่วย

฿ 68,254.74

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 0.5 รุ่นมาตรฐาน 8.6 10.1 510 457-6055 44000 โซ่ โหลดไฟฟ้า สูง (เดี่ยว) 1 หน่วย

฿ 82,011.03

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 1 รุ่นมาตรฐาน 5.6 6.6 550 457-6063 55000 โซ่ โหลดไฟฟ้า สูง (เดี่ยว) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    3 เฟส 200 โวลต์
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    บล็อค โซ่ อิเล็กทรอนิกส์
  • การประเมินเวลา(นาที)
    30
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า โลหะผสมพิเศษ
  • ประเภท อุปกรณ์ควบคุม
    สวิตช์กด แบบ 2 จุด
  • รถเข็น
    ประเภทการทำงานด้วยตนเอง
  • ความสูงที่ต้องการยก มาตรฐาน(ม.)
    3
  • สายพาวเวอร์(ม.)
    5
  • แรงดันการทำงาน(V)
    24
  • คุณสมบัติ
    โครงสร้างแบบปิดเต็มโดยใช้สุญญากาศชั้นเลิศ IP54 ใช้ความแข็งแกร่งของ กลไก เบรกอย่างมีเสถียรภาพด้วยโซลินอยด์เบรกที่มีอายุการใช้งานยาวนานซึ่งให้การป้องกันแรงลม / การพลิกคว่ำเป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน กลไก เบรคที่น่าเชื่อถือมาก
  • สเปค
    ประเภทความเร็ว 1
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง IP54 ปิดผนึกอย่างสมบูรณ์เพื่อการระบายอากาศที่ดีเยี่ยม
· กลไก เบรกที่เชื่อถือได้พร้อมแรงเบรกที่มั่นคงและโซลินอยด์เบรกที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
·อุปกรณ์ป้องกันการไขลานและการคืนสินค้าเกินที่ติดตั้งตาม มาตรฐาน
·ใช้ โซ่ โหลดไฟฟ้า แข็งแรง
·ท่าทางการทำงานที่มั่นคงและ สวิง น้อยที่สุด
·เชื่อมต่อสายเคเบิลอย่างง่ายกับเต้ารับ
· เฟืองเฉียง ใช้ในทุกรุ่นเพื่อการทำงานที่เงียบและราบรื่น
·ผลิตภัณฑ์นี้มีความสูงในการยกที่ยาวกว่าความสูงในการยกน้ำหนักมาตรฐาน

รหัสรุ่น
ECJP40100
ECJP40200
ECP40025
ECP40050
ECP40100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า
(เสื้อ)
พิมพ์รายละเอียด ความเร็ว hoisting (50 เฮิร์ต)
(เมตร / นาที)
ความเร็ว hoisting (60 เฮิร์ต)
(เมตร / นาที)
ระยะทางขั้นต่ำระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
โหลดไฟฟ้า โซ่ จำนวนเนื้อหา

฿ 87,382.76

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 1 2- ประเภท โซ่ 4.3 5.0 640 457-6021 50000 โซ่ โหลดไฟฟ้า สูง (แขวนจากสองสเตค) 1 หน่วย

฿ 102,042.25

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 2 2- ประเภท โซ่ 2.8 3.3 765 457-6039 73000 โซ่ โหลดไฟฟ้า สูง (แขวนจากสองสเตค) 1 หน่วย

฿ 66,195.67

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 0.25 รุ่นมาตรฐาน 8.7 10.3 475 457-6047 41000 โซ่ โหลดไฟฟ้า สูง (เดี่ยว) 1 หน่วย

฿ 68,254.74

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 0.5 รุ่นมาตรฐาน 8.6 10.1 510 457-6055 44000 โซ่ โหลดไฟฟ้า สูง (เดี่ยว) 1 หน่วย

฿ 82,011.03

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 1 รุ่นมาตรฐาน 5.6 6.6 550 457-6063 55000 โซ่ โหลดไฟฟ้า สูง (เดี่ยว) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1