(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
P-00500 |
P-01000 |
P-01600 |
P-02000 |
P-03100 |
P-05000 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | คะแนน โหลดไฟฟ้า (เสื้อ) |
รัศมีการหมุนที่เล็กที่สุด (มิลลิเมตร) |
ปรับความกว้าง ราง ตามขวางได้ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,858.00 |
PLAIN TROLLEYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 900 | 75-100-125 | 138-1024 | 8000 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,712.00 |
PLAIN TROLLEYS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | 1100 | 75-100-125 | 138-1041 | 11000 | 1 หน่วย | ||
฿ 9,651.00 |
PLAIN TROLLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.6 | 1200 | 100-125-150 | 138-1067 | 19000 | 1 หน่วย | ||
฿ 9,651.00 |
PLAIN TROLLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | 1200 | 100-125-150 | 138-1083 | 19000 | 1 หน่วย | ||
฿ 12,934.00 |
PLAIN TROLLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.15 | 1700 | 100-125-150 | 138-1105 | 27000 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,294.00 |
PLAIN TROLLEYS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 2300 | 125-150-175 | 460-8003 | 48500 | 1 หน่วย |
รถเข็นที่ใช้งานได้หลากหลายสำหรับการเคลื่อนที่ในแนวขวาง
[คุณสมบัติ]
· สีฝุ่น ไฟฟ้าสถิตแข็งแรงและสวยงาม
· เนื่องจาก อุปกรณ์เสริม ฐานรอง/แผ่นรอง เหล็กกล้า รูปตัว I แบบปรับได้ จึงสามารถติดกับ เหล็กกล้า รูปตัว I ได้ 3 แบบ
· โดยการติดตั้ง ปลอกสวม ปรับ ทำให้สามารถติดตั้งเข้ากับ ราง วิ่งที่หนาขึ้นได้
· เนื่องจาก แบบปรับได้ ผลิตภัณฑ์ นี้จึงสามารถ มือจับ I-beam ได้ 3 ประเภท
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการเคลื่อนที่ของรอก
·ใช้เป็นรถเข็นในทุกอุตสาหกรรม
รหัสรุ่น |
---|
P-00500 |
P-01000 |
P-01600 |
P-02000 |
P-03100 |
P-05000 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | คะแนน โหลดไฟฟ้า (เสื้อ) |
รัศมีการหมุนที่เล็กที่สุด (มิลลิเมตร) |
ปรับความกว้าง ราง ตามขวางได้ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,858.00 |
PLAIN TROLLEYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 900 | 75-100-125 | 138-1024 | 8000 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,712.00 |
PLAIN TROLLEYS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | 1100 | 75-100-125 | 138-1041 | 11000 | 1 หน่วย | ||
฿ 9,651.00 |
PLAIN TROLLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.6 | 1200 | 100-125-150 | 138-1067 | 19000 | 1 หน่วย | ||
฿ 9,651.00 |
PLAIN TROLLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | 1200 | 100-125-150 | 138-1083 | 19000 | 1 หน่วย | ||
฿ 12,934.00 |
PLAIN TROLLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.15 | 1700 | 100-125-150 | 138-1105 | 27000 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,294.00 |
PLAIN TROLLEYS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 2300 | 125-150-175 | 460-8003 | 48500 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง