(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MUW-2AL |
MUW-3AL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดใช้งาน (เสื้อ) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37,341.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2 | 210 | 247 | 62 | φ 90 | 431-4735 | 4600 | 1 หน่วย | ||
฿ 46,232.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 222 | 299 | 76 | φ130 | 431-4751 | 8200 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· โรเลอร์ ใช้ เรซิ่น ยูรีเทน คุณภาพสูงเพื่อให้สามารถขนส่งได้อย่างราบรื่นโดยไม่ทำให้ พื้น พื้นผิว เป็นรอย
· เฟรม ทำจาก อะลูมิเนียม จึงมีน้ำหนักเบาและ มือจับ ง่ายกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก เหล็กกล้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการเคลื่อนย้ายของหนักในสถานที่ก่อสร้างโรงงานและโรงงานต่างๆ
·สำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในโรงงาน
รหัสรุ่น |
---|
MUW-2AL |
MUW-3AL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดใช้งาน (เสื้อ) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37,341.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2 | 210 | 247 | 62 | φ 90 | 431-4735 | 4600 | 1 หน่วย | ||
฿ 46,232.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 222 | 299 | 76 | φ130 | 431-4751 | 8200 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง