(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
E5H3 |
E5H8 |
E5H15 |
E10H3 |
E10H8 |
E20H5 |
E20H25 |
E30H20 |
E30H35 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แรงยก (กิโลนิวตัน) |
ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
มิติ (เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก) (มิลลิเมตร) |
ขั้นต่ำสูงสุด (มิลลิเมตร) |
ปริมาณ น้ำมัน จำเป็น (มล.) |
บริเวณ ความดัน (cm2) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ฝาครอบ (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,343.78 |
HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 30 | 55 | 168 | 21 | 7.07 | 457-4371 | 3000 | 28 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,402.70 |
HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 80 | 55 | 218 | 57 | 7.07 | 457-4389 | 3800 | 28 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,482.70 |
HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 150 | 55 | 288 | 106 | 7.07 | 457-4362 | 4900 | 28 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,862.98 |
HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 30 | 67 | 183 | 44 | 14.52 | 457-4249 | 4500 | 38 | 1 หน่วย | ||
฿ 15,344.36 |
HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 80 | 67 | 233 | 116 | 14.52 | 457-4257 | 5500 | 38 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,840.37 |
HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 50 | 85 | 205 | 142 | 28.27 | 457-4303 | 7500 | 50 | 1 หน่วย | ||
฿ 45,849.31 |
HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 250 | 85 | 420 | 707 | 28.27 | 457-4290 | 14000 | 50 | 1 หน่วย | ||
฿ 44,328.05 |
HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 200 | 102 | 355 | 884 | 44.18 | 457-4346 | 19000 | 50 | 1 หน่วย | ||
฿ 57,318.81 |
HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 350 | 102 | 510 | 1550 | 44.18 | 457-4354 | 27000 | 50 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยกที่จำเป็นสำหรับทั้งแรงดันและแรงส่งกลับโดยมี ท่อ ความดัน สูง 2 HOSES
· กระบวนการแปรรูป ส่งคืนถูกบังคับโดย ความดัน ไฮดรอลิกดังนั้นความเร็วในการส่งกลับจะเร็วกว่าประเภทการแสดงเดี่ยว
รหัสรุ่น |
---|
E5H3 |
E5H8 |
E5H15 |
E10H3 |
E10H8 |
E20H5 |
E20H25 |
E30H20 |
E30H35 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แรงยก (กิโลนิวตัน) |
ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
มิติ (เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก) (มิลลิเมตร) |
ขั้นต่ำสูงสุด (มิลลิเมตร) |
ปริมาณ น้ำมัน จำเป็น (มล.) |
บริเวณ ความดัน (cm2) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ฝาครอบ (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,343.78 |
HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 30 | 55 | 168 | 21 | 7.07 | 457-4371 | 3000 | 28 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,402.70 |
HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 80 | 55 | 218 | 57 | 7.07 | 457-4389 | 3800 | 28 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,482.70 |
HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 150 | 55 | 288 | 106 | 7.07 | 457-4362 | 4900 | 28 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,862.98 |
HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 30 | 67 | 183 | 44 | 14.52 | 457-4249 | 4500 | 38 | 1 หน่วย | ||
฿ 15,344.36 |
HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 80 | 67 | 233 | 116 | 14.52 | 457-4257 | 5500 | 38 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,840.37 |
HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 50 | 85 | 205 | 142 | 28.27 | 457-4303 | 7500 | 50 | 1 หน่วย | ||
฿ 45,849.31 |
HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 250 | 85 | 420 | 707 | 28.27 | 457-4290 | 14000 | 50 | 1 หน่วย | ||
฿ 44,328.05 |
HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 200 | 102 | 355 | 884 | 44.18 | 457-4346 | 19000 | 50 | 1 หน่วย | ||
฿ 57,318.81 |
HYDRAULIC CYLINDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 350 | 102 | 510 | 1550 | 44.18 | 457-4354 | 27000 | 50 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง