(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MW100 |
MW500 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุสูงสุด (เสื้อ) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
อัตราส่วนลดความเร็ว | ความจุ ลวดสลิง (มม. xm) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,669.69 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.1 | 152 | 92 | 120 | 375-1015 | 1800 | 1/1.00 | 4 × 16 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,539.15 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.5 | 202 | 90 | 146 | 375-1023 | 3000 | 1/4.25 | 5 × 18 | 1 หน่วย |
กว้านมือชนิดเบรค เฟืองวงล้อ สำหรับงานลากต้นทุนการใช้งานต่ำ
[คุณสมบัติ]
·กว้านมือที่เรียบง่ายราคาประหยัดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งที่คล้ายคลึงกัน
·ใช้ได้กับงานลากต่างๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การยก / ลดแบนเนอร์อุปกรณ์ให้ ระบบไฟส่องสว่าง ลำแสงกระเป๋าธงหน้าจอ ฯลฯ
·การติดตั้งตาข่ายในสนามกอล์ฟสนามตีลูกสนามเทนนิสสนามวอลเลย์บอล ฯลฯ
·งานลากเช่นการยกหลังคาเรือหรือเรือยอทช์เป็นต้น
รหัสรุ่น |
---|
MW100 |
MW500 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุสูงสุด (เสื้อ) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
อัตราส่วนลดความเร็ว | ความจุ ลวดสลิง (มม. xm) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,669.69 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.1 | 152 | 92 | 120 | 375-1015 | 1800 | 1/1.00 | 4 × 16 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,539.15 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.5 | 202 | 90 | 146 | 375-1023 | 3000 | 1/4.25 | 5 × 18 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง