(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
75X1S |
100X1S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน (กิโลกรัม) |
เส้นผ่าศูนย์กลางเชือกสูงสุด (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
ขนาด (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ขนาด(กว้าง) (มิลลิเมตร) |
ขนาด (ความลึก) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนบรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,234.00 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 10 | 75 | 300 | 87 | 40 | 215-5460 | 1700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,792.00 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1000 | 12 | 10 | 345 | 112 | 50 | 215-5478 | 3200 | 1 ชิ้น |
พูลเล่ย์ พร้อม ชนิดแผ่นเพลท ด้านข้างที่เปิดได้
[คุณสมบัติ]
· พูลเล่ย์ เล่ย์ออร์โธดอกซ์พร้อม ชนิดแผ่นเพลท ด้านข้างแบบเปิด
· ด้านข้างแผ่นเพลทมีช่องว่าง จึงสามารถติดตั้งเข้ากับเชือกได้จากกึ่งกลาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· มีประโยชน์สำหรับการยกและดึงสิ่งของโดยผ่านเชือก
· งานขนถ่ายสินค้า เหมาะสำหรับ ไกด์ เชือก
รหัสรุ่น |
---|
75X1S |
100X1S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน (กิโลกรัม) |
เส้นผ่าศูนย์กลางเชือกสูงสุด (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
ขนาด (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ขนาด(กว้าง) (มิลลิเมตร) |
ขนาด (ความลึก) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนบรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,234.00 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 10 | 75 | 300 | 87 | 40 | 215-5460 | 1700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,792.00 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1000 | 12 | 10 | 345 | 112 | 50 | 215-5478 | 3200 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง