(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
GX25S-300J |
GX25S-300R |
GX38S-400J |
GX38S-600R |
GX50S-700J |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด (เสื้อ) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความยาว สายพาน ด้านยึด (ม.) |
ความกว้าง สายพาน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,092.52 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.3 | เจ ตะขอ | 4.5 | 0.35 | 25 | 352-4515 | 1080 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,088.12 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.3 | ตา ตะขอ | 4.5 | 0.35 | 25 | 352-4493 | 790 | 1 หน่วย | ||
฿ 4,873.00 |
BELTTYPELOADHUGGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 | เจ ตะขอ | 4.5 | 1 | 38 | 352-4507 | 1560 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,563.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.6 | ตา ตะขอ | 4.5 | 1 | 38 | 352-4809 | 1270 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,951.00 |
BELTTYPELOADHUGGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.7 | เจ ตะขอ | 5 | 1 | 50 | 227-8120 | 2680 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· สายพาน ขันสินค้าพร้อมขา ฉากยึด สเตนเลส ทั้งหมดซึ่งมีความต้านทานการ สนิม และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า
· สายพาน ทำจากผ้า โพลีเอสเตอร์ ย้อมสีที่ไม่ถ่ายเทสีไปยังสินค้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำและลมทะเลได้ง่าย
รหัสรุ่น |
---|
GX25S-300J |
GX25S-300R |
GX38S-400J |
GX38S-600R |
GX50S-700J |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด (เสื้อ) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความยาว สายพาน ด้านยึด (ม.) |
ความกว้าง สายพาน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,092.52 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.3 | เจ ตะขอ | 4.5 | 0.35 | 25 | 352-4515 | 1080 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,088.12 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.3 | ตา ตะขอ | 4.5 | 0.35 | 25 | 352-4493 | 790 | 1 หน่วย | ||
฿ 4,873.00 |
BELTTYPELOADHUGGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 | เจ ตะขอ | 4.5 | 1 | 38 | 352-4507 | 1560 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,563.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.6 | ตา ตะขอ | 4.5 | 1 | 38 | 352-4809 | 1270 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,951.00 |
BELTTYPELOADHUGGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.7 | เจ ตะขอ | 5 | 1 | 50 | 227-8120 | 2680 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง