(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
GV25-150 |
GV25-200 |
GV25-200R |
GV38-500 |
GV38-500E |
GV38-500R |
GV50-800 |
GV50-800E |
GV50-800R |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด (เสื้อ) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความยาว สายพาน ด้านยึด (ม.) |
ความกว้าง สายพาน (มิลลิเมตร) |
ความหนาของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,341.00 ฿ 680.02 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.15 | ตะขอ | 4.5 | 0.35 | 25 | 2.0 | 114-9521 | 700 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,209.00 ฿ 731.08 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | เจ ตะขอ | 4.5 | 0.35 | 25 | 2.0 | 114-9539 | 750 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,353.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.2 | ตา ตะขอ | 4.5 | 0.35 | 25 | 2.0 | 227-8073 | 590 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,889.00 ฿ 1,123.01 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | เจ ตะขอ | 4.5 | 1 | 38 | 2.0 | 114-9547 | 1690 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,535.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | E- คลิป | 4.5 | 1 | 38 | 2.0 | 227-8103 | 1590 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,112.00 ฿ 1,120.20 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | ตา ตะขอ | 4.5 | 1 | 38 | 2.0 | 227-8081 | 1400 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,651.00 ฿ 1,852.15 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.8 | เจ ตะขอ | 9.5 | 1 | 50 | 2.5 | 114-9555 | 3260 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,172.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.8 | E- คลิป | 5 | 1 | 50 | 2.5 | 227-8111 | 2320 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,928.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.8 | ตา ตะขอ | 5 | 1 | 50 | 2.5 | 227-8090 | 2220 | 1 หน่วย |
ตัวยึดสายพานแยกประเภทหัวเข็มขัด
[คุณสมบัติ]
·เฟืองวงล้อ (เฟือง/เกียร์) สายพาน
·สามารถขันให้แน่นด้วยหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ
· สายพาน เฆี่ยน แบบ ธรรมดา
·รวมตัวป้องกัน (แบบถอดออกได้)
· วัสดุ - สายพาน:โพลีเอสเตอร์ หัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ:เหล็กกล้า ป้องกัน:โพลีโพรพีลีน (PP)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกัน การ ยุบตัวของ โหลดไฟฟ้า ระหว่างการขนส่งด้วย รถบรรทุก
·สะดวกในการขนย้ายสิ่งของที่ต้องไม่มีรอยขีดข่วนบนรถบรรทุกเนื่องจากเป็น สายพาน โพลีเอสเตอร์ ยืดหยุ่น ได้
รหัสรุ่น |
---|
GV25-150 |
GV25-200 |
GV25-200R |
GV38-500 |
GV38-500E |
GV38-500R |
GV50-800 |
GV50-800E |
GV50-800R |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด (เสื้อ) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความยาว สายพาน ด้านยึด (ม.) |
ความกว้าง สายพาน (มิลลิเมตร) |
ความหนาของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,341.00 ฿ 680.02 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.15 | ตะขอ | 4.5 | 0.35 | 25 | 2.0 | 114-9521 | 700 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,209.00 ฿ 731.08 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | เจ ตะขอ | 4.5 | 0.35 | 25 | 2.0 | 114-9539 | 750 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,353.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.2 | ตา ตะขอ | 4.5 | 0.35 | 25 | 2.0 | 227-8073 | 590 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,889.00 ฿ 1,123.01 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | เจ ตะขอ | 4.5 | 1 | 38 | 2.0 | 114-9547 | 1690 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,535.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | E- คลิป | 4.5 | 1 | 38 | 2.0 | 227-8103 | 1590 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,112.00 ฿ 1,120.20 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | ตา ตะขอ | 4.5 | 1 | 38 | 2.0 | 227-8081 | 1400 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,651.00 ฿ 1,852.15 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.8 | เจ ตะขอ | 9.5 | 1 | 50 | 2.5 | 114-9555 | 3260 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,172.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.8 | E- คลิป | 5 | 1 | 50 | 2.5 | 227-8111 | 2320 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,928.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.8 | ตา ตะขอ | 5 | 1 | 50 | 2.5 | 227-8090 | 2220 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง