(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TS-15A |
TS-18A |
TS-21A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ไม้แขวนเสื้อยาว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,596.00 |
CARGO NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1500 | 1500 | 1900 | 324-9280 | 2800 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,516.00 |
CARGO NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1800 | 1800 | 2200 | 324-9301 | 3600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,143.00 |
CARGO NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2100 | 2100 | 2500 | 324-9328 | 4600 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· เมื่อเทียบกับ ขดลวด mokko จะเบากว่าและไม่เป็น สนิม
· เนื่องจากทำจากผ้าจึงสามารถพับเก็บได้
· ด้านล่างเย็บสองครั้งเพื่อ ความทนทาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับขนส่งหินแกรนิต กรวด ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
TS-15A |
TS-18A |
TS-21A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ไม้แขวนเสื้อยาว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,596.00 |
CARGO NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1500 | 1500 | 1900 | 324-9280 | 2800 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,516.00 |
CARGO NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1800 | 1800 | 2200 | 324-9301 | 3600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,143.00 |
CARGO NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2100 | 2100 | 2500 | 324-9328 | 4600 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง