(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทางลาดของสายเติม (พร้อมปลั๊ก 2 ขาพิน )

ทางลาดของสายเติม (พร้อมปลั๊ก 2 ขาพิน )

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,124.88 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CM10G
CM-0
CM-05A
CM-05B
CM-0G
KM-10G
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสว่าง
(LM)
ความยาวสายไฟ
(ม.)
ประเภทรายละเอียด การใช้พลังงาน
(W)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
หลอดไฟฟ้า กำลังการผลิตภายใน

฿ 2,715.72

HAND LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน 1500 10 โคมไฟมือพร้อมหลอดไฟ (สายดิน) 100 370-2961 1960 AS100 1 หน่วย

฿ 1,124.88

HAND LAMPS 1 ชิ้น 10 วัน 790 0.3 โคมไฟมือไม่มีหลอดไฟ 60 370-2910 350 - 1 หน่วย

฿ 1,367.79

HAND LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน 790 5 โคมไฟมือพร้อมหลอดไฟ 60 370-2928 700 AS-60 1 หน่วย

฿ 1,280.71

HAND LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน 790 5 โคมไฟมือไม่มีหลอดไฟ 60 370-2936 700 - 1 หน่วย

฿ 1,775.83

HAND LAMPS 1 ชิ้น 14 วัน 1500 0.3 ไฟมือไม่มีหลอดไฟ (มีสายดิน) 100 370-2944 440 - 1 หน่วย

฿ 3,004.04

HAND LAMPS 1 ชิ้น 10 วัน 3460 10 โคมไฟมือพร้อมหลอดไฟ (สายดิน) 200 370-3592 2090 AS200 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    หลอดไฟฟ้า
  • รูปทรง
    แลนทานัม
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    AC
  • แรงดันไฟฟ้า(V)
    100
  • คุณสมบัติ
    ใช้ ตัวจับชิ้นงาน เรซิ่น ที่มีคุณสมบัติ ทนความร้อน และ ฉนวนกันความร้อน
  • หมวดหมู่ ขดลวด ไฟฟ้า
    VCT1.25 mm2
  • ลูกสำรอง
    AS-60/AS100/AS200
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

หลอดไฟมือแบบไส้พร้อมปลั๊กไฟในตัว
[คุณสมบัติ]
· คลิป เรซิ่น (CM-0 / CM-05A / CM-05B / CM-10B) ที่มีคุณสมบัติ ทนความร้อน และ ฉนวนกันความร้อน ดีเยี่ยม
·เนื่องจากมีปลั๊กไฟในตัวจึงสามารถใช้ทั้งแสงสว่างและเครื่องมือไฟฟ้าได้ในเวลาเดียวกันซึ่งทำให้สะดวกมาก
·โครงสร้างประเภทสายดินที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น (KM-10G / CM-10G)
·ด้วย สวิตช์ สะดวกสบาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซ่อมบำรุงรถยนต์และการตรวจสอบหรือซ่อมแซมเครื่องจักร

รหัสรุ่น
CM10G
CM-0
CM-05A
CM-05B
CM-0G
KM-10G
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสว่าง
(LM)
ความยาวสายไฟ
(ม.)
ประเภทรายละเอียด การใช้พลังงาน
(W)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
หลอดไฟฟ้า กำลังการผลิตภายใน

฿ 2,715.72

HAND LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน 1500 10 โคมไฟมือพร้อมหลอดไฟ (สายดิน) 100 370-2961 1960 AS100 1 หน่วย

฿ 1,124.88

HAND LAMPS 1 ชิ้น 10 วัน 790 0.3 โคมไฟมือไม่มีหลอดไฟ 60 370-2910 350 - 1 หน่วย

฿ 1,367.79

HAND LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน 790 5 โคมไฟมือพร้อมหลอดไฟ 60 370-2928 700 AS-60 1 หน่วย

฿ 1,280.71

HAND LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน 790 5 โคมไฟมือไม่มีหลอดไฟ 60 370-2936 700 - 1 หน่วย

฿ 1,775.83

HAND LAMPS 1 ชิ้น 14 วัน 1500 0.3 ไฟมือไม่มีหลอดไฟ (มีสายดิน) 100 370-2944 440 - 1 หน่วย

฿ 3,004.04

HAND LAMPS 1 ชิ้น 10 วัน 3460 10 โคมไฟมือพร้อมหลอดไฟ (สายดิน) 200 370-3592 2090 AS200 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1