(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การขัดเงาสามารถชุบอโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เฉพาะด้าน สำหรับการ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน อะลูมิเนียม กับ อะลูมิเนียม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | วัสดุ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 1.6 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
จุดหลอมรวม(°ค) | 580 | ความทนต่อแรงดึง(N / ตารางมิลลิเมตร) | 245 | รหัสของทรัสโก้ | 329-1553 |
มวล(กรัม / ถุง) | 28 | จำนวนของแต่ละถุง(หนังสือ) | 10 | คุณสมบัติ | สภาพคล่องสูงและให้ การขัดเงา สวยงาม มันเป็นไปได้ที่จะ anodize |
การใช้งาน | เฉพาะด้าน สำหรับการ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน อะลูมิเนียม กับ อะลูมิเนียม | วัสดุ | ขี้ผึ้ง อะลูมิเนียม | ความระมัดระวัง | ใช้ ฟลักซ์ แว็ก ซ์ แข็ง อะลูมิเนียม (TRZ-201) เสมอ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TRZ101-16-500 ในชุด ขี้ผึ้งแข็ง อะลูมิเนียม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง