(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไอ วัตถุ ที่ต้องมีสำหรับ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน อุปกรณ์เสริม ขนาดเล็ก
· สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้อย่างอิสระที่ 360°C
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน | รหัสของทรัสโก้ | 376-9313 | มวล(ก.) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูงของ ขั้ว(มิลลิเมตร) | 125 | ความกว้างของ คลิป (มม.) | 120 | คุณสมบัติ 1 | วัตถุ จำเป็นสำหรับการบัดกรีสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ |
คุณสมบัติ 2 | หมุนและสามารถยึดได้ 360 ° C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RZ-300 ในชุด ขาตั้งรับแรง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง