1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 6/10/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

เครื่องตัดพลาสม่า, ขนาดเล็ก - 100 V ชนิดมีคอมเพรสเซอร์ในตัว

DIH AIR PLASMA CUTTING MC

เครื่องตัดพลาสม่า, ขนาดเล็ก - 100 V ชนิดมีคอมเพรสเซอร์ในตัว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 215,005.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
สามารถใช้กับ พาวเวอร์ซัพพลาย ครัวเรือน 100 V
·ความสามารถในการตัดสูงสุดคือ 6 มม. สำหรับเหล็กและ สเตนเลส(การตัดคุณภาพหนาสูงสุด 3 มม)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัด ผ้าใบแลพแผ่นชีต โลหะต่างๆ

รหัสสินค้า
M-1500C SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 215,005.02

฿ 153,965.09

DIH AIR PLASMA CUTTING MC 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง แรงดันไฟฟ้า(V) 1 เฟส 100 จัดอันดับการป้อนข้อมูล(kVA) 1.5
ความสามารถในการตัด / เหล็ก(มิลลิเมตร) 0.1 ถึง 6 ความสามารถในการตัด / สเตนเลส(มิลลิเมตร) 0.1 ถึง 6 ความสามารถในการตัด / อะลูมิเนียม(มิลลิเมตร) 0.1-3
ช่วง กระแสไฟฟ้า(ก) 15 รุ่น รายละเอียด ปั๊มลม 100 V, ชนิดภายใน ความกว้าง(มิลลิเมตร) 200
ความลึก(มิลลิเมตร) 375 ความสูง(มิลลิเมตร) 260 รหัสของทรัสโก้ 302-5713
ชนิด ปั๊มลม 100 V, ชนิดภายใน มวล(ก.) 12000 อัตราการใช้(%) 50
คุณสมบัติ 1 สามารถใช้กับ พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V ในบ้าน ใช้ สำหรับการตัด ผ้าใบแลพแผ่นชีต โลหะต่าง ๆ อุปกรณ์เสริม 1 สายไฟ อินพุต 3 ม
อุปกรณ์เสริม 2 สายไฟ พร้อม คลิป สายดิน อุปกรณ์เสริม 3 สายไฟ ไฟฉาย 10 ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M-1500C ในชุด เครื่องตัดพลาสม่า, ขนาดเล็ก - 100 V ชนิดมีคอมเพรสเซอร์ในตัว