(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· A Class B ได้รับการรับรอง ผลิตภัณฑ์ ต้นทุนต่ำ
·ประกายไฟ / การขับไล่ตะกรัน ( พื้นผิว ด้านหน้า) / กาว ( พื้นผิว ด้านหลัง) ประเภทการรวมกัน
·ไม่มีไฟเบอร์กลาสหรือเส้นใยที่เป็นอันตรายอื่น ๆ เช่นใยหิน
·วางคำสั่งซื้อของคุณตามความยาวที่คุณต้องการ (หน่วยเป็น m)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็นแผ่นสำหรับรับประกายไฟจากรอยเชื่อม, ฝาปิดสารหน่วงไฟ, ม่านสารหน่วงไฟและแผ่นบ่ม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แผ่น ปัตเตอร์ | วัสดุ | ผ้าใยทนไฟ / การประมวลผลด้านเดียวของ ซิลิคอน (สีขาว) | รหัสวัสดุ JIS | ประเภท B |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง (mm) | 2000 | ชนิด | ตัด | ประเภทรายละเอียด | ขายโดยชิ้น |
รหัสของทรัสโก้ | 467-4014 | การใช้งาน | ในฐานะที่เป็นแผ่นสำหรับรับประกายไฟจากการเชื่อม, ฝาปิดสารหน่วงไฟ, ม่านทนไฟและแผ่นบ่ม | สเปค | JIS 1323 ประเภท B ผลิตภัณฑ์ 04 A2169 ญี่ปุ่นไฟสมาคมหน่วงการทดสอบประสิทธิภาพ ป้องกันไฟ รองรับการใช้งานCO050009 |
ความหนาของ ผลิตภัณฑ์ | ประมาณ 1 มม | มวล(g / m) | 1200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSP-RBS-CUT-W ในชุด แผ่น สปัตเตอร์ขั้นพื้นฐานชนิดขายขาด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง