(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ไม่มีไฟเบอร์กลาสหรือเส้นใยที่เป็นอันตรายอื่น ๆ เช่นใยหิน
·ประเภทที่เกาะติดประกายไฟและตะกรัน
·มีความ ความทนต่อแรงดึง ดีเยี่ยมเรียบและง่ายต่อการ มือจับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็นแผ่นสำหรับรับประกายไฟจากรอยเชื่อม, ฝาปิดสารหน่วงไฟ, ม่านสารหน่วงไฟและแผ่นบ่ม
รหัสสินค้า |
---|
TSP-1P |
TSP-2P |
TSP-4P |
TSP-6P |
TSP-RP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนปลอกยาง | แหวนร้อยสาย พิทช์ A (มม.) | แหวนร้อยสาย พิทช์ B (มม.) | ความกว้าง (mm) | ความยาว (mm) | ชนิด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,121.00 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 880 | 880 | 920 | 920 | หมายเลข 1 | 254-7201 | 630 | ||
฿ 4,360.00 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 440 | 470 | 920 | 1920 | หมายเลข 2 | 254-7210 | 1260 | ||
฿ 9,308.00 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 16 | 470 | 470 | 1920 | 1920 | หมายเลข 4 | 254-7228 | 2520 | ||
฿ 13,964.00 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 470 | 480 | 1920 | 2920 | หมายเลข 6 | 254-7236 | 3780 | ||
฿ 46,803.34 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | 1000 | 30000 | ม้วน | 254-7244 | 18900 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แผ่น ปัตเตอร์ | รหัสวัสดุ JIS | ประเภท | การใช้งาน | ในฐานะที่เป็นแผ่นสำหรับรับประกายไฟจากการเชื่อม, ฝาปิดสารหน่วงไฟ, ม่านทนไฟและแผ่นบ่ม |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | JIS 1323 ผลิตภัณฑ์ 03 A0140 ญี่ปุ่นไฟสมาคมหน่วงการทดสอบประสิทธิภาพ ป้องกันไฟ รองรับการใช้งานCO030041 | ความหนาของ ผลิตภัณฑ์ | ประมาณ 1.3 มม | วัสดุ ผลิตภัณฑ์ | ไฟเบอร์ทนไฟ:ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ซิลิคอน (ผ้าสีเทา) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง