(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็นประเภทดีลักซ์ประสิทธิภาพสูงซึ่งให้ความรู้สึก ระบบรักษาความปลอดภัย เมื่อใช้เนื่องจากผ้าหนา
·สีเงินใหม่ให้ความรู้สึก ตัน
·ประเภทที่ขับไล่ประกายไฟและตะกรัน
·ไม่มีไฟเบอร์กลาสหรือเส้นใยที่เป็นอันตรายอื่น ๆ เช่นใยหิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็นแผ่นสำหรับรับประกายไฟเชื่อมและตะกรันฝาปิดสารหน่วงไฟม่านทนไฟและแผ่นบ่ม
รหัสสินค้า |
---|
TSP-1NS |
TSP-2NS |
TSP-4NS |
TSP-6NS |
TSP-RNS |
TSP-RNS-CUT |
TSP-RNS-CUT-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนปลอกยาง | แหวนร้อยสาย พิทช์ A (มม.) | แหวนร้อยสาย พิทช์ B (มม.) | ความกว้าง (mm) | ความยาว (mm) | ชนิด | ประเภทรายละเอียด | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,665.00 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 880 | 880 | 920 | 920 | หมายเลข 1 | - | 276-5756 | 830 ก | ||
฿ 5,975.00 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 440 | 470 | 920 | 1920 | หมายเลข 2 | - | 276-5764 | 1660 ก | ||
฿ 11,868.34 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 16 | 470 | 470 | 1920 | 1920 | หมายเลข 4 | - | 276-5772 | 3320 ก | ||
฿ 17,736.67 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 470 | 480 | 1920 | 2920 | หมายเลข 6 | - | 276-5781 | 4980 ก | ||
฿ 68,421.67 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | 1000 | 30000 | ม้วน | - | 276-5799 | 24900 ก | ||
฿ 2,460.00 | TRC SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | - | - | 1000 | - | ตัด | ขายโดยชิ้น | 467-4049 | 830 ก. / ม | ||
฿ 4,918.00 | TRC SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | - | - | 2000 | - | ตัด | ขายโดยชิ้น | 467-4057 | 1660 ก. / ม |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แผ่น ปัตเตอร์ | วัสดุ | ผ้าใยทนไฟ / ซิลิคอน (สีขาว) การประมวลผลแบบสองด้านได้ | รหัสวัสดุ JIS | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | ในฐานะที่เป็นแผ่นสำหรับรับประกายไฟและตะกรันจากการเชื่อมแผ่นปิดสารหน่วงไฟม่านกันไฟและแผ่นบ่ม | สเปค | JIS 1323 ผลิตภัณฑ์ 03 A1248 ญี่ปุ่นไฟสมาคมหน่วงการทดสอบประสิทธิภาพ ป้องกันไฟ รองรับการใช้งานCO040010 | ความหนาของ ผลิตภัณฑ์ | ประมาณ 1.5 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง