(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ผ้าไฟเบอร์ทนไฟเคลือบทั้งสองด้านด้วย Shore A พิเศษ
·ประเภทที่ขับไล่ประกายไฟและตะกรัน
·ไม่มีไฟเบอร์กลาสหรือเส้นใยที่เป็นอันตรายอื่น ๆ เช่นใยหิน(ไม่มีใยหิน)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น แผ่น สำหรับรับประกายไฟเชื่อมม่าน ไม่ลุกติดไฟ ผ้าคลุม ดักส์/ท่อลม
รหัสสินค้า |
---|
SPS-1 |
SPS-2 |
SPS-4 |
SPS-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนปลอกยาง | แหวนร้อยสาย พิทช์ A (มม.) | แหวนร้อยสาย พิทช์ B (มม.) | ความกว้าง (mm) | ความยาว (mm) | ชนิด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,858.00 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 880 | 880 | 920 | 920 | หมายเลข 1 | 121-0122 | 730 | ||
฿ 3,681.00 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 440 | 470 | 920 | 1920 | หมายเลข 2 | 121-0131 | 1460 | ||
฿ 7,383.00 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 470 | 470 | 1920 | 1920 | หมายเลข 4 | 121-0149 | 2920 | |
฿ 11,248.00 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 470 | 480 | 1920 | 2920 | หมายเลข 6 | 121-0157 | 4380 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แผ่น ปัตเตอร์ | วัสดุ | ผ้าใยทนไฟ / การประมวลผล ซิลิคอน สองด้าน | รหัสวัสดุ JIS | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | ในฐานะที่เป็น แผ่น สำหรับรับประกายไฟเชื่อมม่าน ไม่ลุกติดไฟ ผ้าคลุม ดักส์/ท่อลม | สเปค | JIS 1323 ผลิตภัณฑ์ 08 A3823 ญี่ปุ่นไฟสมาคมหน่วงการทดสอบประสิทธิภาพ ป้องกันไฟ รองรับการใช้งานC2120018 | ความหนาของ ผลิตภัณฑ์ | ประมาณ 1 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง