1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Super Kelen ( สิ่ว ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ความเร็วสูง)

PNEUMATIC SCALER

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33,259.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การเจาะช่องว่างป้องกัน กลไก ความเร็วสูงที่สามารถเป่า 2,500 ครั้งต่อนาที

รหัสสินค้า
S-1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 33,259.00

PNEUMATIC SCALER 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ค้อนลม จำนวนครั้งที่ไม่มี โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) 2500 ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) 0.27
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 1470 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.59 พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า สายยาง หัวฉีด 3/8
รหัสของทรัสโก้ 116-6557 มวล(ก.) 6100 ข้อดี ผลิตภัณฑ์ นี้มี กลไก ในการป้องกันการช็อตเปล่าและมีความสามารถในการโจมตีด้วยความเร็วสูง 2,500 ครั้งต่อนาที
ใช้ สำหรับการลบ วัสดุ ติดอยู่แบบปากแข็งเช่น คอนกรีต และ สนิม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-1000 ในชุด Super Kelen ( สิ่ว ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ความเร็วสูง)