1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Compact And Lightweight Pneumatic Free Sander

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,003.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[Features]
· Ultra-lightweight and low-noise vibrating sander.
· Small and lightweight: Fits the palm and is comfortable to use.
· Product characteristics: Eccentric polishing type compact air sander.
· Series lineup: "FS-50A" is small and lightweight, and the "FS-100C" is a high-speed rotation general-purpose type equipped with a turbine motor.

รหัสสินค้า
FS-50A
FS-100C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด กระดาษ
(มิลลิเมตร)
ปริมาณการใช้อากาศ
(ลบ.ม. / นาที)
เพชรวงโคจร
(มิลลิเมตร)
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี
(รอบต่อนาที)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 14,003.33

AIR SANDERS 1 ชิ้น 1 วัน 70 × 1140.141.215000144116-7006

฿ 19,506.67

AIR SANDERS 1 ชิ้น 1 วัน 114 × 1400.21.520000130116-7014

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.59 มวล(ก.) 500 พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า น๊อตตัวเมีย ข้อต่อ 65PNG
ใช้ สำหรับขัดผิวและขัดงานไม้ กระดาษ ใช้ ขัดประเภท