(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็น เครื่องขัดกระดาษทราย ที่เหมาะสำหรับการลับคมแบบหยาบ ซึ่งมีประโยชน์ในการประหยัดแรงงานในงาน การขัดเงา ทุกประเภท
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ การขัดเงา โป๊ว การขัดเงา ไม้ การขัดเงา FPR ฯลฯ
กำลังโหลด …
ขนาด กระดาษ(มิลลิเมตร) | 125 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.4 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.4-0.6 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางวงโคจร(มิลลิเมตร) | 10 | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 10000 | ไอเสีย | ด้านหลัง |
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 241 | พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | RC1 / 4 | มวล(ก.) | 1600 |
ใช้ | สำหรับขัดโป๊ว, ขัดงานไม้, ขัด FRP, ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง