1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เลื่อย จิ๊ก ชาร์จ ได้ (14.4 V) ตัวเครื่อง เท่านั้น

PAN RECHARGEABLE JIG SAWS

เลื่อย จิ๊ก ชาร์จ ได้ (14.4 V) ตัวเครื่อง เท่านั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,948.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็น "น้ำหนักเบา" โดยมี "จุดศูนย์ถ่วงต่ำ / การสั่นสะเทือนต่ำ" เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย
·มาพร้อมกับฝาปิดที่ป้องกันชิปจากการกระจัดกระจาย
·มี ไฟ LED เพื่อให้จับคู่เส้นหมึกได้ง่าย
·การตัดทั้ง เชิงเส้น และแบบวงกลมทำได้ง่ายนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานไม้และงานตัดโลหะ

รหัสสินค้า
EZ4541X-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,948.68

PAN RECHARGEABLE JIG SAWS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ 充電ジグソー 切断能力:軟鋼板(มิลลิเมตร) 6 切断能力:木材(มิลลิเมตร) 65
ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 20 本体/セット ตัวเครื่อง หลัก รหัสของทรัสโก้ 422-8987
มวล(ก.) 1680 ストローク数(ขั้นต่ำ -1) 0 ถึง 2400

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EZ4541X-B ในชุด เลื่อย จิ๊ก ชาร์จ ได้ (14.4 V) ตัวเครื่อง เท่านั้น