(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ตัดได้ง่ายโดยใช้ใบเลื่อยที่มีความทนทานสูงและคีมจับด้วยแม่เหล็ก
·มี ตัวควบคุมปริมาณลม แบบฝัง ตัว ที่สามารถปรับความเร็วได้อย่างไม่ จำกัด
·ตัวป้องกันวงจรป้องกันความเสียหายของมอเตอร์และใบเลื่อย
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เลื่อยชักไฟฟ้า ( เลื่อย ท่อเหล็ก ) | ครั้ง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(นาที -1) | 600 ถึง 2200 | ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
ฉนวนกันความร้อน สองชั้น | NA | รหัสของทรัสโก้ | 404-5874 | มวล(ก.) | 4600 |
พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | 100 V AC | คุณสมบัติ | ตัดได้อย่างง่ายดายโดยใช้ใบเลื่อยและคีมจับที่ทนทานสูงพร้อมแม่เหล็ก | สเปค ประสิทธิภาพการตัด | ท่อเหล็ก ท่อ PVC 200 A ท่อเหล็ก สเตนเลส 100 A |
ความยาวสายไฟ | 2.6 เมตร |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PS-200 ในชุด เลื่อย อุปกรณ์แหล่งจ่าย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง