1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตล็อค มาตรฐาน สำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ (แบบอเนกประสงค์)

PARTS FOR DISC GRINDER

น็อตล็อค มาตรฐาน สำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ (แบบอเนกประสงค์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 140.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น็อตล็อค มาตรฐาน สำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการยึดหิน งานลับคม/งานเจียรไน หรือเครื่องตัดเพชรเข้ากับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์

คุณสมบัติ

● น็อตล็อค มาตรฐาน สำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ (สำหรับ 100 มม.)

การใช้

● สำหรับยึดหินลับและเครื่องตัดเพชรเข้ากับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์

สเปค

● สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.): M10 (P1.5)
● SPQ (ชิ้น): 12
● ทำโดย hitachi, makita, ryobi, bosch ฯลฯ
รหัสสินค้า
DP-DLN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 140.00

PARTS FOR DISC GRINDER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อะไหล่ อุปกรณ์เสริม ประเภทชิ้นส่วน น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 30
ความหนา(มิลลิเมตร) 6 ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) M10(P1.5) รหัสของทรัสโก้ 409-7602
คุณสมบัติ น็อตล็อค มาตรฐาน สำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ การใช้งาน สำหรับยึดหิน งานลับคม/งานเจียรไน หรือเครื่องตัดเพชรเข้ากับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ สเปค ผลิตโดย Hitachi, Makita, Ryobi, Bosch และบริษัทอื่นๆ
มวล(ก.) 22

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DP-DLN ในชุด น็อตล็อค มาตรฐาน สำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ (แบบอเนกประสงค์)