(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BR-30 |
BR-60 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (นิ้ว) | มวล (ก.) |
รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,533.25 |
MCC PIPE REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 ถึง 32 | 1/2 ถึง 1 1/4 | 250 | 367-2255 | ||
฿ 6,488.24 |
MCC PIPE REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 ถึง 50 | 1/2 to 2 | 1000 | 367-2263 |
[คุณสมบัติ]
·ใช้ติดกับ สว่านไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการลบมุมภายในของท่อเหล็กและท่อสแตนเลส
รหัสรุ่น |
---|
BR-30 |
BR-60 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (นิ้ว) | มวล (ก.) |
รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,533.25 |
MCC PIPE REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 ถึง 32 | 1/2 ถึง 1 1/4 | 250 | 367-2255 | ||
฿ 6,488.24 |
MCC PIPE REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 ถึง 50 | 1/2 to 2 | 1000 | 367-2263 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง