(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
OP-YA-6 |
OP-YA-8 |
OP-YA-10 |
OP-YA-16 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,150.00 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 8 | 456-2691 | 0.7 | ||
฿ 1,174.29 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5.6 | 10 | 456-2704 | 1.2 | ||
฿ 1,211.43 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6.5 | 12 | 456-2674 | 2.5 | ||
฿ 1,288.57 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 14 | 456-2682 | 9.7 |
[คุณสมบัติ]
·สำหรับประเภท YM คุณสามารถสั่งเพียงชิ้นส่วนลูกศรด้านในเพื่อ สวิตช์ การระบุปี
รหัสรุ่น |
---|
OP-YA-6 |
OP-YA-8 |
OP-YA-10 |
OP-YA-16 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,150.00 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 8 | 456-2691 | 0.7 | ||
฿ 1,174.29 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5.6 | 10 | 456-2704 | 1.2 | ||
฿ 1,211.43 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6.5 | 12 | 456-2674 | 2.5 | ||
฿ 1,288.57 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 14 | 456-2682 | 9.7 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง