(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
UC-HL |
UC-HS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างการติดตั้งสูงสุด D (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง C (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | หมายเลขที่สามารถทำเครื่องหมายทั้งหมดในครั้งเดียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,350.00 |
HSS NUMBERING PUNCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 95 | 34 | 46 | โฮลเดอร์ (ขนาดใหญ่) | 16 หลัก (1.5), 14 หลัก (2.0), 12 หลัก (2.5), 10 หลัก (3.0), 8 หลัก (4.0), 7 หลัก (5.0), 6 หลัก (6.0) | 293-9169 | 392.5 | ||
฿ 2,871.00 |
HSS NUMBERING PUNCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 80 | 18 | 31 | โฮลเดอร์ (เล็ก) | 7 หลัก (1.5) 6 หลัก (2.0) 5 หลัก (2.5) 5 หลัก (3.0) 4 หลัก (4.0) 3 หลัก (5.0) 3 หลัก (6.0) | 293-9177 | 272.5 |
[คุณสมบัติ]
·สามารถประทับอักขระตัวอักษรและตัวเลขตั้งแต่ 16 หลัก (1.5 มม.) ถึง 6 หลัก (6.0 มม.) ได้ในครั้งเดียว
· คุณสามารถเปลี่ยนชุด ตัวอักษร ได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว และใช้เวลาประมาณ 1 ใน 10 ของเวลาที่ต้องใช้ในอดีต
· สามารถทำเครื่องหมาย วัสดุ ใด ๆ ได้อย่างชัดเจน
· มี โฮลเดอร์ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ให้ใช้งานด้วย
· โฮลเดอร์ แบบเดียวกันสามารถแกะสลักตัวอักษรได้ตั้งแต่ 1.5 ถึง 6.0 มม.
รหัสรุ่น |
---|
UC-HL |
UC-HS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างการติดตั้งสูงสุด D (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง C (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | หมายเลขที่สามารถทำเครื่องหมายทั้งหมดในครั้งเดียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,350.00 |
HSS NUMBERING PUNCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 95 | 34 | 46 | โฮลเดอร์ (ขนาดใหญ่) | 16 หลัก (1.5), 14 หลัก (2.0), 12 หลัก (2.5), 10 หลัก (3.0), 8 หลัก (4.0), 7 หลัก (5.0), 6 หลัก (6.0) | 293-9169 | 392.5 | ||
฿ 2,871.00 |
HSS NUMBERING PUNCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 80 | 18 | 31 | โฮลเดอร์ (เล็ก) | 7 หลัก (1.5) 6 หลัก (2.0) 5 หลัก (2.5) 5 หลัก (3.0) 4 หลัก (4.0) 3 หลัก (5.0) 3 หลัก (6.0) | 293-9177 | 272.5 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง