(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TPP25 |
TPP30 |
TPP40 |
TPP45 |
TPP50 |
TPP55 |
TPP60 |
TPP70 |
TPP80 |
TPP100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 112.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 2.5 | 366-9084 | 70 | ||
฿ 112.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 3 | 366-9092 | 70 | ||
฿ 112.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 4 | 366-9106 | 66 | ||
฿ 112.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 10 | 4.5 | 366-9114 | 68 | ||
฿ 112.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 5 | 366-9122 | 70 | ||
฿ 112.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 10 | 5.5 | 366-9131 | 71 | ||
฿ 112.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 6 | 366-9149 | 63 | ||
฿ 92.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 10 | 7 | 366-9157 | 78 | ||
฿ 122.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 8 | 366-9165 | 82 | ||
฿ 122.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 12 | 10 | 366-9068 | 123 |
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการถอดพินทรงเรียว, สปริงพิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการถอดพินทรงเรียว, สปริงพิน ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
TPP25 |
TPP30 |
TPP40 |
TPP45 |
TPP50 |
TPP55 |
TPP60 |
TPP70 |
TPP80 |
TPP100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 112.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 2.5 | 366-9084 | 70 | ||
฿ 112.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 3 | 366-9092 | 70 | ||
฿ 112.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 4 | 366-9106 | 66 | ||
฿ 112.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 10 | 4.5 | 366-9114 | 68 | ||
฿ 112.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 5 | 366-9122 | 70 | ||
฿ 112.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 10 | 5.5 | 366-9131 | 71 | ||
฿ 112.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 6 | 366-9149 | 63 | ||
฿ 92.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 10 | 7 | 366-9157 | 78 | ||
฿ 122.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 8 | 366-9165 | 82 | ||
฿ 122.00 |
PUNCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 12 | 10 | 366-9068 | 123 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง