(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วยตัวตั้งค่าการแสดงผลที่สามารถใช้งานกับ พาวเวอร์ซัพพลาย DC 24 V เพียงตัวเดียว
· ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร RS232C และ ฟังก์ชั่น การรวมมาพร้อมอุปกรณ์ มาตรฐาน
·เนื่องจากส่วน การทำความร้อน เซนเซอร์ ไม่ หน้าสัมผัส กับก๊าซจึงสามารถควบคุม อัตราการไหล ของก๊าซไวไฟได้
·นอกจากการตั้งค่า SV แล้วยังสามารถตั้งค่า แพทเทิร์น ได้อีก 5 ประเภท
·ติดตั้งฟังก์ชันศูนย์อัตโนมัติและปิดอัตโนมัติ
·มาพร้อมกับตัว วงจรแปลงไฟ 14 บิตที่สามารถแสดงและใช้งานได้ 4, 1/2 หลัก
·แอคชูเอเตอร์ยกสูงให้อัตราการไหลสูงพร้อมตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การจัดการต้นทุนการใช้ก๊าซ ฯลฯ ที่สถาบันวิจัย
·สำหรับควบคุมก๊าซเผาไหม้ในสายการผลิต ซีล หลอดไฟ
รหัสสินค้า |
---|
8500MC-2-05 |
8500MC-2-1 |
8500MC-2-3 |
8500MC-2-5 |
8500MC-2-10 |
8500MC-2-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การไหลสูงสุด (ลิตร / นาที) | รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 66,385.00 | KOF FLOWMETERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.5 | 458-9858 | ก้านปรับระดับ แสดงผลที่สามารถทำงานกับ พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V DC เดี่ยวเพียงอย่างเดียวฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร RS232C และ ฟังก์ชั่น การรวมมาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน | ||
฿ 66,385.00 | KOF FLOWMETERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | 458-9866 | ตัว ก้านปรับระดับ แสดงผลที่สามารถทำงานได้เฉพาะกับ พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V DC เดียวฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร RS232C และ ฟังก์ชั่น การรวมมาพร้อมอุปกรณ์ มาตรฐาน | ||
฿ 66,385.00 | KOF FLOWMETERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 458-9891 | ตัว ก้านปรับระดับ แสดงผลที่สามารถทำงานได้เฉพาะกับ พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V DC เดียวฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร RS232C และ ฟังก์ชั่น การรวมมาพร้อมอุปกรณ์ มาตรฐาน | ||
฿ 66,385.00 | KOF FLOWMETERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 458-9904 | ตัว ก้านปรับระดับ แสดงผลที่สามารถทำงานได้เฉพาะกับ พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V DC เดียวฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร RS232C และ ฟังก์ชั่น การรวมมาพร้อมอุปกรณ์ มาตรฐาน | ||
฿ 66,385.00 | KOF FLOWMETERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 458-9874 | ตัว ก้านปรับระดับ แสดงผลที่สามารถทำงานได้เฉพาะกับ พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V DC เดียวฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร RS232C และ ฟังก์ชั่น การรวมมาพร้อมอุปกรณ์ มาตรฐาน | ||
฿ 66,385.00 | KOF FLOWMETERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 458-9882 | ตัว ก้านปรับระดับ แสดงผลที่สามารถทำงานได้เฉพาะกับ พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V DC เดียวฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร RS232C และ ฟังก์ชั่น การรวมมาพร้อมอุปกรณ์ มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์ | อุปกรณ์ควบคุม ไหล | ไม่มี | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ | RC1 / 4 | อดทนต่อการรับประกัน ความดัน | 980 กิโลปาสคาล | ใช้ | การจัดการต้นทุนการใช้ก๊าซ ฯลฯ ที่สถาบันวิจัย |
ของไหล เป้าหมาย | อากาศ | ความแม่นยำ | ±1% FS | คำตอบ | 0 → 98% 2 วินาทีหรือน้อยกว่า |
วัสดุบรรจุภัณฑ์ | ยาง ฟลูออรีน | มวล(ก.) | 1200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง