(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
N12-16 |
N12-18 |
N12-21 |
N12-24 |
N12-25 |
N12-28 |
N12-32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 850.59 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 16 | 4957934391604 | ||
฿ 850.59 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 18 | 4957934391802 | ||
฿ 944.92 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21 | 4957934392106 | ||
฿ 1,102.15 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 24 | 4957934392403 | ||
฿ 1,275.09 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 4957934392502 | ||
฿ 1,385.15 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 28 | 4957934392809 | ||
฿ 2,032.78 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | 4957934393202 |
กำลังโหลด …
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 215 | ความยาวร่อง(มิลลิเมตร) | 130 | รูปทรง ลิงก์ | เพลา หกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ(มิลลิเมตร) | 13 | ใช้ | สำหรับการเจาะด้วยวิธีสองต่อสี่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง