1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอก ดอกต๊าปร่องตรง เพลา หกเหลี่ยมสำหรับ สเตนเลส (สำหรับ รูทะลุ)

ดอก ดอกต๊าปร่องตรง เพลา หกเหลี่ยมสำหรับ สเตนเลส (สำหรับ รูทะลุ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 702.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งกับ ไขควงอิมแพค รุ่นที่สามารถหมุนไปข้างหน้าและถอยหลังเพื่อ ดอกสว่าน รู สกรู ได้อย่างง่ายดาย
·ชิปภายใน วัสดุชิ้นงาน จะถูกปล่อยออกไปข้างหน้า
·การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มั่นคงไม่น่าแตก
·เนื่องจากการ การเคลือบผิว ไททาเนียม จึงเพิ่ม ความทนทาน และสามารถใช้กับ สเตนเลส เช่นกัน

 

รหัสสินค้า
N28P-M4-0.7
N28P-M5-0.8
N28P-M10-1.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดแตะ (โทร) แตะขนาด
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 702.86

ONS DRILLS 1 ชิ้น 10 วัน M40.7194957934370425

฿ 724.65

ONS DRILLS 1 ชิ้น 10 วัน M50.8184957934370432

฿ 1,077.19

ONS DRILLS 1 ชิ้น 12 วัน M101.5244957934370463

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว การเคาะ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้อง รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
พื้นผิว การเคลือบผิว ดีบุก L(มิลลิเมตร) 70 รูปทรง หัวจับ เพลา หกเหลี่ยม
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ(มิลลิเมตร) 6.35