(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรู ให้แน่นและรวดเร็วด้วยการแปลงแรงหมุนของ มอเตอร์ลม ให้เป็นแรงกระแทกของชิ้นส่วนกระแทก
มิติ ความจุของ สกรู(มิลลิเมตร) | 6 | วิธีการ หัวจับ | สไตล์สัมผัสเดียว | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต(มิลลิเมตร) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 18 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.3 |
ระบบระบายอากาศ | ด้านหน้า | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 182 | พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | RC1 / 4 |
จำนวนการปฏิวัติ ผลิตภัณฑ์ ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 8500 | รหัสของทรัสโก้ | 211-6260 | มวล(ก.) | 1000 |
ใช้ | สำหรับยานยนต์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และใช้ใน อุตสาหกรรม ทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง