(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TPT-K1232C |
TPT-K1232C-BK |
TPT-K2233C |
TPT-K2233C-BK |
TPT-K3234C |
TPT-K3234C-BK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวนชั้นวาง | สี | กว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,297.14 ฿ 765.05 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | Neogray | 850 × 350 × 392 | 374-7182 | 3.82 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,389.19 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | สีดำ | 850 × 350 × 392 | 374-7191 | 3.82 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,108.19 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | Neogray | 850 × 350 × 697 | 374-7204 | 6.01 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,108.19 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | สีดำ | 850 × 350 × 697 | 374-7212 | 6.01 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,827.78 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | Neogray | 850 × 350 × 1002 | 374-7221 | 8.20 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,827.78 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | สีดำ | 850 × 350 × 1002 | 374-7239 | 8.20 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·สามารถเก็บขาไว้ใน กระดาน ชั้นวางได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว(สามารถจัดเก็บขาได้ 4 ขาต่อชั้น)
·ขามีรูสำหรับยึด โบลท์ เพื่อป้องกันการยุบตัว ชั้นวางของด้านยาวและด้านสั้นสามารถเชื่อมต่อกันได้
· น้ำหนักเบา เนื่องจากทำจากพลาสติกและประกอบง่ายไม่ต้องใช้ เครื่องมือ
· พื้นผิว ของ กระดาน ชั้นวางมี ขึ้นรูปนูน เพื่อลดการขยับของโหลด
[วัสดุ]
· โพลีโพรพีลีน (PP)
รหัสรุ่น |
---|
TPT-K1232C |
TPT-K1232C-BK |
TPT-K2233C |
TPT-K2233C-BK |
TPT-K3234C |
TPT-K3234C-BK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวนชั้นวาง | สี | กว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,297.14 ฿ 765.05 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | Neogray | 850 × 350 × 392 | 374-7182 | 3.82 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,389.19 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | สีดำ | 850 × 350 × 392 | 374-7191 | 3.82 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,108.19 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | Neogray | 850 × 350 × 697 | 374-7204 | 6.01 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,108.19 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | สีดำ | 850 × 350 × 697 | 374-7212 | 6.01 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,827.78 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | Neogray | 850 × 350 × 1002 | 374-7221 | 8.20 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,827.78 |
PLASTIC RACKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | สีดำ | 850 × 350 × 1002 | 374-7239 | 8.20 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง