(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชั้นแขวนฟรี

ชั้นแขวนฟรี

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ FHR-6

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อุปกรณ์จัดแสดง
  • ความกว้าง (mm)
    900
  • ความลึก (mm)
    395
  • ความสูง (mm)
    1366
  • โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย)
    30
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รหัสของทรัสโก้
    501-4638
  • มวล
    11 กก
  • คุณสมบัติ
    สะดวกในการจัดการ เครื่องมือ ในการทำงานในโรงงาน หมวกนิรภัย แขวนและจัดเก็บสิ่งของที่มีความยาว
  • ข้อมูลจำเพาะช่วงการปรับตัวปรับ(มิลลิเมตร)
    10
  • สเปค, ระยะพิทช์ติดตั้ง(มิลลิเมตร)
    50
  • อุปกรณ์เสริม
    FHR-S100 × 3, FHR-W200 × 2, FHR-S150 × 3, FHR-SX2, FHR-S200 × 2, FHR-BX5
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
FHR-6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 11,962.62

DISPLAY UNITS 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อุปกรณ์จัดแสดง
  • ความกว้าง (mm)
    900
  • ความลึก (mm)
    395
  • ความสูง (mm)
    1366
  • โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย)
    30
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รหัสของทรัสโก้
    501-4638
  • มวล
    11 กก
  • คุณสมบัติ
    สะดวกในการจัดการ เครื่องมือ ในการทำงานในโรงงาน หมวกนิรภัย แขวนและจัดเก็บสิ่งของที่มีความยาว
  • ข้อมูลจำเพาะช่วงการปรับตัวปรับ(มิลลิเมตร)
    10
  • สเปค, ระยะพิทช์ติดตั้ง(มิลลิเมตร)
    50
  • อุปกรณ์เสริม
    FHR-S100 × 3, FHR-W200 × 2, FHR-S150 × 3, FHR-SX2, FHR-S200 × 2, FHR-BX5
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สะดวกในการจัดการ เครื่องมือ ทำงานในโรงงาน หมวกนิรภัย แขวนและจัดเก็บสิ่งของที่มีความยาว
·มีตัว ก้านปรับระดับ ที่สามารถใช้เพื่อปรับพื้นไม่เรียบช่วงที่ แบบปรับได้:10 มม.
·สามารถติดตั้งที่ พิทช์ 50 มม. ขึ้นอยู่กับวัตถุที่จัดเก็บ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ FHR-6

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อุปกรณ์จัดแสดง
  • ความกว้าง (mm)
    900
  • ความลึก (mm)
    395
  • ความสูง (mm)
    1366
  • โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย)
    30
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รหัสของทรัสโก้
    501-4638
  • มวล
    11 กก
  • คุณสมบัติ
    สะดวกในการจัดการ เครื่องมือ ในการทำงานในโรงงาน หมวกนิรภัย แขวนและจัดเก็บสิ่งของที่มีความยาว
  • ข้อมูลจำเพาะช่วงการปรับตัวปรับ(มิลลิเมตร)
    10
  • สเปค, ระยะพิทช์ติดตั้ง(มิลลิเมตร)
    50
  • อุปกรณ์เสริม
    FHR-S100 × 3, FHR-W200 × 2, FHR-S150 × 3, FHR-SX2, FHR-S200 × 2, FHR-BX5
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
FHR-6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 11,962.62

DISPLAY UNITS 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1