(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MC-10000 |
MC-1000-S |
MC-1500 |
MC-15000 |
MC-200 |
MC-2000 |
MC-20000 |
MC-300 |
MC-3000 |
MC-30000 |
MC-4000 |
MC-40000 |
MC-500 |
MC-5000 |
MC-50000 |
MC-6000 |
MC-750 |
MC-8000 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ความสูง ตัวเครื่อง ถังน้ำ (มิลลิเมตร) |
ความสูงโดยรวม ตัวเครื่อง ถังน้ำ (มิลลิเมตร) |
ตัวเครื่อง ถังน้ำ หนา (มิลลิเมตร) |
ท่อระบายน้ำ ตัวเครื่อง ถังน้ำ (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 543,924.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10,000 ล | 2280 | 2780 | 3190 | 12.5 | φ500 | 560000 | 1 หน่วย | ||
฿ 58,509.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1,000 ลิตร | 1106 | 1160 | 1425 | 6.0 | φ380 | 40000 | 1 หน่วย | ||
฿ 81,758.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1,500 ล | 1290 | 1315 | 1635 | 6.0 | φ380 | 58000 | 1 หน่วย | ||
฿ 813,270.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15000 ล | 2600 | 3120 | 3540 | 15.0 | φ500 | 830000 | 1 หน่วย | ||
฿ 20,376.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200L | 670 | 650 | 800 | 6.0 | φ280 | 13000 | 1 หน่วย | ||
฿ 114,041.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2000L | 1420 | 1490 | 1850 | 7.0 | φ380 | 68000 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,021,437.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20000 ล | 2710 | 3810 | 4260 | 15.0 | φ500 | 1045000 | 1 หน่วย | ||
฿ 24,482.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300L | 760 | 760 | 940 | 6.0 | φ280 | 18000 | 1 หน่วย | ||
฿ 229,467.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3000L | 1625 | 1625 | 2080 | 8.0 | φ500 | 198000 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,882,437.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30000 ล | 2860 | 5250 | 5750 | 20.0 | φ500 | 2000000 | 1 หน่วย | ||
฿ 245,224.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4000 ล | 1740 | 1940 | 2370 | 9.0 | φ500 | 270000 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,291,432.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40000 ล | 2910 | 6380 | 6880 | 20.0 | φ500 | 2560000 | 1 หน่วย | ||
฿ 32,643.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500L | 1000 | 710 | 905 | 6.0 | φ380 | 28000 | 1 หน่วย | ||
฿ 303,014.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5,000 ล | 1890 | 2050 | 2480 | 9.0 | φ500 | 285000 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,531,728.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50000 ล | 3270 | 6350 | 6850 | 20.0 | φ500 | 3005000 | 1 หน่วย | ||
฿ 352,592.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6000 ล | 1922 | 2350 | 2800 | 9.5 | φ500 | 340000 | 1 หน่วย | ||
฿ 51,889.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 ล | 1026 | 1025 | 1260 | 6.0 | φ380 | 33000 | 1 หน่วย | ||
฿ 489,574.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8000 ล | 2170 | 2415 | 3005 | 11.5 | φ500 | 450000 | 1 หน่วย |
ถังน้ำ โพลีเอทิลีน ที่มี เฟรม เสริมแรง ที่สามารถ มือจับ ของเหลวที่มี ความถ่วงจำเพาะ สูงได้
[คุณสมบัติ]
· โดยการผสมเม็ดสีลงในชั้นนอก ป้องกันการเสื่อมสภาพของ โพลีเอทิลีน ลีนจากรังสีอัลตราไวโอเลต
· ด้วยการใช้ วัสดุ ที่ไม่มีสีสำหรับชั้นใน ผลกระทบต่อปริมาตรภายในจะลดลง
· ชนิด แบบกลม ที่ปิดสนิทพร้อม เฟรม เสริมแรงที่เหมาะสำหรับของเหลวปริมาณมากและของเหลว ความถ่วงจำเพาะ สูง
· นอกเหนือจากมาตรฐานแผ่นดินไหวที่เข้มงวดแล้ว ยังมี ยืดหยุ่น สูงและสามารถขยายได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับ ถังบรรจุสาร เก็บสารเคมี
· เหมาะสำหรับ ถังบรรจุสาร บำบัดน้ำเสีย
รหัสรุ่น |
---|
MC-10000 |
MC-1000-S |
MC-1500 |
MC-15000 |
MC-200 |
MC-2000 |
MC-20000 |
MC-300 |
MC-3000 |
MC-30000 |
MC-4000 |
MC-40000 |
MC-500 |
MC-5000 |
MC-50000 |
MC-6000 |
MC-750 |
MC-8000 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ความสูง ตัวเครื่อง ถังน้ำ (มิลลิเมตร) |
ความสูงโดยรวม ตัวเครื่อง ถังน้ำ (มิลลิเมตร) |
ตัวเครื่อง ถังน้ำ หนา (มิลลิเมตร) |
ท่อระบายน้ำ ตัวเครื่อง ถังน้ำ (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 543,924.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10,000 ล | 2280 | 2780 | 3190 | 12.5 | φ500 | 560000 | 1 หน่วย | ||
฿ 58,509.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1,000 ลิตร | 1106 | 1160 | 1425 | 6.0 | φ380 | 40000 | 1 หน่วย | ||
฿ 81,758.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1,500 ล | 1290 | 1315 | 1635 | 6.0 | φ380 | 58000 | 1 หน่วย | ||
฿ 813,270.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15000 ล | 2600 | 3120 | 3540 | 15.0 | φ500 | 830000 | 1 หน่วย | ||
฿ 20,376.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200L | 670 | 650 | 800 | 6.0 | φ280 | 13000 | 1 หน่วย | ||
฿ 114,041.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2000L | 1420 | 1490 | 1850 | 7.0 | φ380 | 68000 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,021,437.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20000 ล | 2710 | 3810 | 4260 | 15.0 | φ500 | 1045000 | 1 หน่วย | ||
฿ 24,482.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300L | 760 | 760 | 940 | 6.0 | φ280 | 18000 | 1 หน่วย | ||
฿ 229,467.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3000L | 1625 | 1625 | 2080 | 8.0 | φ500 | 198000 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,882,437.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30000 ล | 2860 | 5250 | 5750 | 20.0 | φ500 | 2000000 | 1 หน่วย | ||
฿ 245,224.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4000 ล | 1740 | 1940 | 2370 | 9.0 | φ500 | 270000 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,291,432.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40000 ล | 2910 | 6380 | 6880 | 20.0 | φ500 | 2560000 | 1 หน่วย | ||
฿ 32,643.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500L | 1000 | 710 | 905 | 6.0 | φ380 | 28000 | 1 หน่วย | ||
฿ 303,014.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5,000 ล | 1890 | 2050 | 2480 | 9.0 | φ500 | 285000 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,531,728.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50000 ล | 3270 | 6350 | 6850 | 20.0 | φ500 | 3005000 | 1 หน่วย | ||
฿ 352,592.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6000 ล | 1922 | 2350 | 2800 | 9.5 | φ500 | 340000 | 1 หน่วย | ||
฿ 51,889.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 ล | 1026 | 1025 | 1260 | 6.0 | φ380 | 33000 | 1 หน่วย | ||
฿ 489,574.00 |
LARGE SIZE TANKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8000 ล | 2170 | 2415 | 3005 | 11.5 | φ500 | 450000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง